17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

双輪キャスターTEA75K

通常単価(税別)
2,9933,398
税込単価
3,2923,738
通常出荷日:8日目

【特長】・プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用してます。・1→2の順にM...

詳細を確認
  • カタログ表記のケース入数(ヶ)とは異なります。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ストッパ

最小発注数量
ストッパーなし
1個
回転ストッパ付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,993
( 3,292 )
8日目
3,398
( 3,738 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用してます。
・1→2の順にM6のボルトで取付けてください。
・取付けスピードアップ、コストダウンが可能です。
・旋回しない一方向にのみ動くキャスター。
・販売数量は1個単位となります。
【用途】
・医療機器。
・スチール製品。
・OA機器。
・産業機械。
・ディスプレイ。
・家具・木製品。

ご注意

  • カタログ表記のケース入数(ヶ)とは異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

双輪キャスターTEA75Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
双輪キャスターTEA75K
双輪キャスターTEA75
双輪キャスターTEA100K
双輪キャスターTEA75N
双輪キャスターTEA100
双輪キャスターTEA75NWS
メーカー東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター
通常価格2,993-2,993 -3,724 -2,993 -3,162 -3,377
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
キャスタタイププレート式固定 / 双輪プレート式自在 / 双輪プレート式固定 / 双輪ねじ込み式 / 双輪プレート式自在 / 双輪ねじ込み式 / 双輪
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
取付高さ【範囲選択】(mm)70.1~10070.1~100100.1~13070.1~100100.1~13070.1~100
取付け高さ H(mm)939311984.511984.5
許容荷重【範囲選択】(daN)80.01~140.0080.01~140.0080.01~140.0080.01~140.0080.01~140.0080.01~140.00
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング