メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

双輪キャスターTE40K

型番:

TE40K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TE40Kの仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式固定 / 双輪
金具材質
[スチール] スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)
~50
取付け高さ H(mm)
48
許容荷重【範囲選択】(daN)
35.01~80.00
車輪径【範囲選択】(mm)
~50
車輪径 D(φ)
38
車輪材質
エラストマー
ストッパ
ストッパーなし
車輪特性
耐磨耗性 / 耐油性 / 耐薬品性
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)
~54.9
取付穴ピッチ 長手方向 P1 または Fp(mm)
46
取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)
~39.9
取付穴ピッチ 短手方向 P2(mm)
28
取付穴種類
丸穴
許容荷重(有効荷重)(daN)
39.2
車輪幅 W(mm)
51
プレート長さ F1 または Fb(mm)
58
プレート幅 F2(mm)
40
取付部形状
固定式

商品情報

外形図

双輪キャスターTE40K 外形図

製品仕様

本体ナイロン
車輪エラストマー
車輪径38m/m
許容荷重N(kg)392(40)

規格表

双輪キャスターTE40K 規格表

型番リスト

表示件数
型番
TE40K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
825
( 908 )
8日目

詳細情報

基本情報

販売数量は1個単位となります。 ※カタログ表記のケース入数(ヶ)とは異なります。
【特長】
・材質の特性から最も多く使用されています。
・耐油性、耐磨耗性に優れていて、軽量であり、カラー化も可能です。
・また弾性を持っているため、 クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。
・旋回しない-方向にのみ動くキャスター。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

双輪キャスターTE40Kの型番TE40Kのページです。 型番TE40Kに関する仕様情報を記載しております。
双輪キャスターTE40Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
双輪キャスターTE40K
双輪キャスターTE40
双輪キャスターTE100K
双輪キャスターTE40N
双輪キャスターTE75K
双輪キャスターTE40J
メーカー東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター
通常価格825908 -3,294 -907 -2,747 -668 -
通常出荷日8日目8日目8日目在庫品1日目〜8日目在庫品1日目〜
キャスタタイププレート式固定 / 双輪プレート式自在 / 双輪プレート式固定 / 双輪ねじ込み式 / 双輪プレート式固定 / 双輪プレート式自在 / 双輪
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
取付高さ【範囲選択】(mm)~50-100.1~130~5070.1~100-
取付け高さ H(mm)48-119-93-
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.0035.01~80.0080.01~140.0035.01~80.0080.01~140.0035.01~80.00
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング