17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • ねじ径 Nd

    • M12
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 8日以内

双輪キャスターTE40N

通常単価(税別)
9071,171
税込単価
9981,288
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

販売数量は1個単位となります。 ※カタログ表記のケース入数(ヶ)とは異なります。【特長】・取り付け3秒...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

双輪キャスターTE40N 外形図

製品仕様

取付部形状ネジ式
本体ナイロン
車輪径38m/m
車輪エラストマー
許容荷重N(Kg)392(40)

規格表

双輪キャスターTE40N 規格表

型番リスト

表示件数

取付け高さ H

(mm)

ねじ径 Nd

ストッパ

最小発注数量
42.5
W3/8Xヤマ16
ストッパーなし
1個
42.5
W3/8Xヤマ16
回転ストッパ付
1個
42.5
M8X1.25
ストッパーなし
1個
42.5
M8X1.25
回転ストッパ付
1個
42.5
M10X1.5
ストッパーなし
1個
42.5
M10X1.5
回転ストッパ付
1個
42.5
[M12] M12X1.75
ストッパーなし
1個
44
[M12] M12X1.75
回転ストッパ付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
997
( 1,097 )
8日目
1,171
( 1,288 )
8日目
907
( 998 )
8日目
1,124
( 1,236 )
在庫品1日目当日出荷可能
973
( 1,070 )
8日目
1,080
( 1,188 )
8日目
1,060
( 1,166 )
8日目
1,142
( 1,256 )
8日目

詳細情報

基本情報

販売数量は1個単位となります。 ※カタログ表記のケース入数(ヶ)とは異なります。
【特長】
・取り付け3秒の簡単さ。
・ネジ式の取付を簡単にするタテ軸を採用しています。
・キャスターの裏側の六角で締めてください。
・取付のスピードアップ、コストダウンが可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

双輪キャスターTE40Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
双輪キャスターTE40N
双輪キャスターTE40
双輪キャスターTE100N
双輪キャスターTE75N
双輪キャスターTE40K
双輪キャスターTE50N
メーカー東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター
通常価格907-908 -3,092 -2,557 -8251,039 -
通常出荷日在庫品1日目〜8日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目在庫品1日目〜
キャスタタイプねじ込み式 / 双輪プレート式自在 / 双輪ねじ込み式 / 双輪ねじ込み式 / 双輪プレート式固定 / 双輪ねじ込み式 / 双輪
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
取付高さ【範囲選択】(mm)~50-100.1~13070.1~100~5050.1~70
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.0035.01~80.0080.01~140.0080.01~140.0035.01~80.0035.01~80.00
車輪径【範囲選択】(mm)~50~5095.1~12570.1~95~50~50
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング