17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • ねじ径 Nd

    • M12
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

双輪キャスターTF40N

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

双輪キャスターTF40N 外形図01

製品仕様

  • 本体:ナイロン
  • 車輪:ナイロン

規格表

双輪キャスターTF40N 規格表01

型番リスト

表示件数

取付け高さ H

(mm)

ねじ径 Nd

ストッパ

最小発注数量
46.5
W3/8Xヤマ16
ストッパーなし
1個
46.5
W3/8Xヤマ16
回転ストッパ付
1個
46.5
M8X1.25
ストッパーなし
1個
46.5
M8X1.25
回転ストッパ付
1個
46.5
M10X1.5
ストッパーなし
1個
46.5
M10X1.5
回転ストッパ付
1個
48
[M12] M12X1.75
ストッパーなし
1個
48
[M12] M12X1.75
回転ストッパ付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
574
( 631 )
8日目
720
( 792 )
8日目
574
( 631 )
8日目
720
( 792 )
8日目
563
( 619 )
8日目
665
( 732 )
8日目
574
( 631 )
8日目
677
( 745 )
8日目

詳細情報

基本情報

販売数量は1個単位となります。 ※カタログ表記のケース入数(ヶ)とは異なります。
【特長】
・取付け3秒の簡単さ。
・ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めてください。
・取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
・材質の特性から最も多く使用されています。
・耐油性、耐磨耗性に優れていて、軽量であり、カラー化も可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

双輪キャスターTF40Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
双輪キャスターTF40N
双輪キャスターTF40
双輪キャスターTF60N
双輪キャスターTF50
双輪キャスターTF60
双輪キャスターTE40N
メーカー東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター
通常価格563-553 -1,045 -720 -893 -907 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目在庫品1日目〜
キャスタタイプねじ込み式 / 双輪プレート式自在 / 双輪ねじ込み式 / 双輪プレート式自在 / 双輪プレート式自在 / 双輪ねじ込み式 / 双輪
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
取付高さ【範囲選択】(mm)~5050.1~7050.1~7050.1~7070.1~100~50
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.00
車輪径【範囲選択】(mm)~50~5050.1~70~5050.1~70~50
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング