メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

アシストキャスターTEA75N16rcws

通常単価(税別)
6,716
税込単価
7,388
通常出荷日:8日目

販売数量は1個単位となります。 ※カタログ表記のケース入数(ヶ)とは異なります。【特長】・ストッパー機...

詳細を確認

型番:

TEA75N16RCWS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TEA75N16RCWSの仕様・寸法情報

キャスタタイプ
ねじ込み式 / 双輪
金具材質
[スチール] スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)
70.1~100
取付け高さ H(mm)
84.5
許容荷重【範囲選択】(daN)
80.01~140.00
車輪径【範囲選択】(mm)
70.1~95
車輪径 D(φ)
75
車輪材質
エラストマー
ねじ径 Nd
[M16] M16X2.0
ストッパ
回転ストッパ付
車輪特性
耐磨耗性 / 耐油性 / 耐薬品性
許容荷重(有効荷重)(daN)
117.6
車輪幅 W(mm)
64
旋回半径 C(mm)
22
取付部形状
ねじ式
-
-

商品情報

外形図

アシストキャスターTEA75N16rcws 外形図

製品仕様

本体ナイロン
車輪エラストマー
車輪径75m/m
許容荷重N(kg)1176(120)

規格表

アシストキャスターTEA75N16rcws 規格表

型番リスト

表示件数
型番
TEA75N16RCWS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,716
( 7,388 )
8日目

詳細情報

基本情報

販売数量は1個単位となります。 ※カタログ表記のケース入数(ヶ)とは異なります。
【特長】
・ストッパー機能を本体に組み込ませた事によりワイヤー等で引っぱり、フリー、ストップが簡単に手元で出来るキャスターです。
・本体が樹脂(ナイロン)の為、金属とちがい走行時の騷音が大幅に低減します。
・床を傷付けないエラストマー車輪75mm。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アシストキャスターTEA75N16rcwsの型番TEA75N16RCWSのページです。 型番TEA75N16RCWSに関する仕様情報を記載しております。
アシストキャスターTEA75N16rcwsのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アシストキャスターTEA75N16rcws
双輪キャスターTEA75N
キャスター ねじ込みタイプ GX75N16型
双輪キャスターTEA100N
双輪キャスターTEA75
双輪キャスターTEA130N
メーカー東海キャスター東海キャスタースガツネ工業東海キャスター東海キャスター東海キャスター
通常価格6,7162,993 -2,497 -3,168 -2,993 -6,067 -
通常出荷日8日目8日目在庫品1日目8日目8日目在庫品1日目〜
キャスタタイプねじ込み式 / 双輪ねじ込み式 / 双輪ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪ねじ込み式 / 双輪プレート式自在 / 双輪ねじ込み式 / 双輪
金具材質スチールスチール樹脂スチールスチールスチール
取付高さ【範囲選択】(mm)70.1~10070.1~10070.1~100100.1~13070.1~100130.1~170
取付け高さ H(mm)84.584.584.511093145
許容荷重【範囲選択】(daN)80.01~140.0080.01~140.00140.01~220.0080.01~140.0080.01~140.0080.01~140.00

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング