17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

双輪キャスターNA100

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ストッパ

最小発注数量
ストッパーなし
1個
回転ストッパ付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,867
( 8,654 )
8日目
8,643
( 9,507 )
8日目

詳細情報

基本情報

販売数量は1個単位となります。 ※カタログ表記のケース入数(ヶ)とは異なります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

双輪キャスターNA100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
双輪キャスターNA100
双輪キャスターN100
双輪キャスターTE100
双輪キャスターF100
双輪キャスターN100K
双輪キャスターTEA100
メーカー東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター
通常価格7,867-7,438 -3,213 -2,7926,726 -3,162 -
通常出荷日8日目8日目8日目在庫品1日目8日目8日目
キャスタタイププレート式自在 / 双輪ねじ込み式 / 双輪プレート式自在 / 双輪プレート式自在 / 双輪プレート式固定 / 双輪プレート式自在 / 双輪
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
取付高さ【範囲選択】(mm)100.1~130100.1~130100.1~130100.1~130100.1~130100.1~130
取付け高さ H(mm)122122119117.5122119
許容荷重【範囲選択】(daN)80.01~140.0080.01~140.0080.01~140.0035.01~80.0080.01~140.0080.01~140.00
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング