17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

双輪キャスターN100K

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ストッパ

最小発注数量
ストッパーなし
1個
回転ストッパ付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,726
( 7,399 )
8日目
7,492
( 8,241 )
8日目

詳細情報

基本情報

販売数量は1個単位となります。 ※カタログ表記のケース入数(ヶ)とは異なります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

双輪キャスターN100Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
双輪キャスターN100K
双輪キャスターN100
双輪キャスターN100N
双輪キャスターTE100N
双輪キャスターF100N
双輪キャスターTEA100N
メーカー東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター
通常価格6,726-7,438 -7,438 -3,092 -2,494 -3,168 -
通常出荷日8日目8日目8日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目
キャスタタイププレート式固定 / 双輪ねじ込み式 / 双輪ねじ込み式 / 双輪ねじ込み式 / 双輪ねじ込み式 / 双輪ねじ込み式 / 双輪
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
取付高さ【範囲選択】(mm)100.1~130100.1~130100.1~130100.1~130100.1~130100.1~130
取付け高さ H(mm)122122113110110110
許容荷重【範囲選択】(daN)80.01~140.0080.01~140.0080.01~140.0080.01~140.0035.01~80.0080.01~140.00

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング