17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

双輪キャスターMY4E

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

双輪キャスターMY4E

販売終了

型番

MY4E

2025年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

販売数量は1個単位となります。 ※カタログ表記のケース入数(ヶ)とは異なります。
【特長】
・耐油性、耐磨耗性に優れています。
【特長】
・また弾性を持っているため、 クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。

ご注意

  • 【販売終了情報】2025年12月末に販売終了予定となります。仕入先在庫状況により販売終了が早まる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

指定中の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式自在 / 双輪
金具材質
[スチール] スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)
50.1~70
取付け高さ H(mm)
60
許容荷重【範囲選択】(daN)
35.01~80.00
車輪径【範囲選択】(mm)
~50
車輪径 D(φ)
40
車輪材質
エラストマー
ストッパ
ストッパーなし
車輪特性
耐磨耗性 / 耐油性 / 耐薬品性
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)
-
取付穴ピッチ 長手方向 P1 または Fp(mm)
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト