メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • ストッパ

  • 取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 長手方向 P1 または Fp(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 短手方向 P2(mm)

    ~mm
  • 取付穴種類

  • プレート長さ F1 または Fb(mm)

    ~mm
  • プレート幅 F2(mm)

    ~mm
  • 取付部形状

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

双輪キャスターA50

通常単価(税別)
920
税込単価
1,012
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に、狭い所での旋回性は抜群です。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】2025年12月末に販売終了予定となります。A50SFは引き続き販売いたします。

型番:

A50F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A50Fの仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式自在 / 双輪
金具材質
[スチール] スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)
50.1~70
取付け高さ H(mm)
65
許容荷重【範囲選択】(daN)
35.01~80.00
車輪径【範囲選択】(mm)
~50
車輪径 D(φ)
50
車輪材質
ナイロン
ストッパ
ストッパーなし
車輪特性
耐磨耗性 / 耐油性 / 耐薬品性
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)
~54.9
取付穴ピッチ 長手方向 P1 または Fp(mm)
46
取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)
~39.9
取付穴ピッチ 短手方向 P2(mm)
35
取付穴種類
丸穴
取付穴ピッチ 円直径 P.C.D(mm)
-
許容荷重(有効荷重)(daN)
78.4
車輪幅 W(mm)
49
プレート長さ F1 または Fb(mm)
60
プレート幅 F2(mm)
50
旋回半径 C(mm)
17
取付部形状
四角のプレート

型番リスト

表示件数
型番
A50F

ストッパ

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長手方向 P1 または Fp

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向 P2

(mm)

取付穴種類

取付穴ピッチ 円直径 P.C.D

(mm)

プレート長さ F1 または Fb

(mm)

プレート幅 F2

(mm)

取付部形状

最小発注数量
ストッパーなし
~54.9
46
~39.9
35
丸穴
-
60
50
四角のプレート
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
920
( 1,012 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に、狭い所での旋回性は抜群です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】2025年12月末に販売終了予定となります。A50SFは引き続き販売いたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

双輪キャスターA50の型番A50Fのページです。 型番A50Fに関する仕様情報を記載しております。
双輪キャスターA50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
双輪キャスターA50
双輪キャスターA50B
双輪キャスターA50NB
双輪キャスターA60B
双輪キャスターA60NB
メディカル樹脂製双輪キャスター 705A・706A 車輪径100・125mm
メーカー東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスターハンマーキャスター
通常価格920889 -1,018 -1,205 -1,333 -4,634 -
通常出荷日在庫品1日目8日目8日目8日目在庫品1日目〜7日目
キャスタタイププレート式自在 / 双輪プレート式自在 / 双輪ねじ込み式 / 双輪プレート式自在 / 双輪ねじ込み式 / 双輪ねじ込み式 / 樹脂 / 双輪
金具材質スチールスチールスチールスチールスチール樹脂
取付高さ【範囲選択】(mm)50.1~7050.1~7050.1~7070.1~10050.1~70100.1~130
取付け高さ H(mm)656557.579.570120
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.0035.01~80.0035.01~80.00140.01~220.00140.01~220.0080.01~140.00
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング