17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

双輪キャスターTY60

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

双輪キャスターTY60 外形図

製品仕様

本体ナイロン
車輪ナイロン
車輪径60m/m
許容荷重N(kg)1470(150)

規格表

双輪キャスターTY60 規格表

型番リスト

表示件数
型番

ストッパ

最小発注数量
ストッパーなし
1個
回転ストッパ付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,524
( 1,676 )
8日目
1,507
( 1,658 )
8日目

詳細情報

基本情報

販売数量は1個単位となります。 ※カタログ表記のケース入数(ヶ)とは異なります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

双輪キャスターTY60のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
双輪キャスターTY60
双輪キャスターTY60N
双輪キャスターTY60JB
双輪キャスターTY60JN
双輪キャスターTY75
双輪キャスターTY60JNB
メーカー東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター
通常価格1,507-1,595 -1,050 -842 -2,142 -928 -
通常出荷日8日目在庫品1日目〜8日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目
キャスタタイププレート式自在 / 双輪ねじ込み式 / 双輪プレート式自在 / 双輪ねじ込み式 / 双輪プレート式自在 / 双輪ねじ込み式 / 双輪
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
取付高さ【範囲選択】(mm)70.1~10050.1~7070.1~10050.1~7070.1~10050.1~70
取付け高さ H(mm)77.5697668.59368.5
許容荷重【範囲選択】(daN)140.01~220.00140.01~220.0080.01~140.0080.01~140.00140.01~220.0080.01~140.00
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング