17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

双輪キャスターTY60JN

通常単価(税別)
8421,028
税込単価
9261,131
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

販売数量は1個単位となります。 ※カタログ表記のケース入数(ヶ)とは異なります。【特長】・材質の特性か...

詳細を確認
  • 【販売終了情報】2025年12月末に販売終了予定となります。TY60JN8SV、TY60JN8、TY60JN12、TY60JN12SVは引き続き販売いたします。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

双輪キャスターTY60JN 外形図

製品仕様

本体ナイロン
車輪ナイロン
車輪径60m/m
許容荷重N(kg)980(100)

規格表

双輪キャスターTY60JN 規格表

型番リスト

表示件数

ねじ径 Nd

ストッパ

品番末尾V

RoHS?最小発注数量
M8X1.25
ストッパーなし
なし
10
1個
M8X1.25
回転ストッパ付
あり(ストッパー部金属)
-
1個
[M12] M12X1.75
ストッパーなし
なし
10
1個
[M12] M12X1.75
回転ストッパ付
あり(ストッパー部金属)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
842
( 926 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,028
( 1,131 )
8日目
898
( 988 )
在庫品1日目当日出荷可能
958
( 1,054 )
8日目

詳細情報

基本情報

販売数量は1個単位となります。 ※カタログ表記のケース入数(ヶ)とは異なります。
【特長】
・材質の特性から最も多く使用されています。
・耐油性、耐磨耗性に優れていて、軽量であり、カラー化も可能です。
・取付け3秒の簡単さ。
・ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。
・キャスターの裏側の六角で締めてください。
・取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。

ご注意

  • 【販売終了情報】2025年12月末に販売終了予定となります。TY60JN8SV、TY60JN8、TY60JN12、TY60JN12SVは引き続き販売いたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

双輪キャスターTY60JNのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
装置用架台のキャスター
4
満足度:4.0
取付も簡単で予想していたよりも強度に問題無く使えています。また同じ機会があれば購入したいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
双輪キャスターTY60JN
双輪キャスターTY60
双輪キャスターe60JN
双輪キャスターTE60JN
双輪キャスターTEA60JN
双輪キャスターTY60N
メーカー東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター
通常価格842-1,507 -1,270 -1,162 -1,367 -1,595 -
通常出荷日在庫品1日目〜8日目8日目在庫品1日目〜8日目在庫品1日目〜
キャスタタイプねじ込み式 / 双輪プレート式自在 / 双輪ねじ込み式 / 双輪ねじ込み式 / 双輪ねじ込み式 / 双輪ねじ込み式 / 双輪
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
取付高さ【範囲選択】(mm)50.1~7070.1~10050.1~7050.1~7050.1~7050.1~70
取付け高さ H(mm)68.577.568.568.568.569
許容荷重【範囲選択】(daN)80.01~140.00140.01~220.0080.01~140.0080.01~140.0080.01~140.00140.01~220.00
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング