17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 長手方向 P1 または Fp(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 短手方向 P2(mm)

    ~mm
  • 取付穴種類

  • 取付穴ピッチ 円直径 P.C.D(mm)

    ~mm
  • プレート長さ F1 または Fb(mm)

    ~mm
  • プレート幅 F2(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

双輪キャスターTY40B

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

双輪キャスターTY40B 外形図

製品仕様

本体ナイロン
車輪ナイロン
車輪径40m/m
許容荷重N(kg)392(40)

規格表

双輪キャスターTY40B 規格表

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

ストッパ

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長手方向 P1 または Fp

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向 P2

(mm)

取付穴種類

取付穴ピッチ 円直径 P.C.D

(mm)

プレート長さ F1 または Fb

(mm)

プレート幅 F2

(mm)

取付部形状

最小発注数量
~50
49
ストッパーなし
-
-
-
-
丸穴(3つ穴)
28
-
-
三角形のプレート
1個
50.1~70
51.5
ストッパーなし
~54.9
26
~39.9
26
丸穴
-
38
38
四角のプレート
1個
~50
49
回転ストッパ付
-
-
-
-
丸穴(3つ穴)
28
-
-
三角形のプレート
1個
50.1~70
51.5
回転ストッパ付
~54.9
26
~39.9
26
丸穴
-
38
38
四角のプレート
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
519
( 571 )
8日目
717
( 789 )
8日目
857
( 943 )
8日目
811
( 892 )
8日目

詳細情報

基本情報

販売数量は1個単位となります。 ※カタログ表記のケース入数(ヶ)とは異なります。
【特長】
・材質の特性から最も多く使用されています。
・耐油性、耐磨耗性に優れていて、軽量であり、カラー化も可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

双輪キャスターTY40Bのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
パネルの脚として
4
満足度:4.0
キャスター径が小さく、双輪なので安定感があるためこの商品を購入しました。注文の際に取り付け面が三角と四角の種類があり、少...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
双輪キャスターTY40B
双輪キャスターTY50B
双輪キャスターTY40
双輪キャスターTY40NB
双輪キャスターTY75
双輪キャスターTY60
メーカー東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター
通常価格519-610 -574607 -2,142 -1,507 -
通常出荷日8日目8日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目
キャスタタイププレート式自在 / 双輪プレート式自在 / 双輪プレート式自在 / 双輪ねじ込み式 / 双輪プレート式自在 / 双輪プレート式自在 / 双輪
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.00140.01~220.00140.01~220.00
車輪径【範囲選択】(mm)~50~50~50~5070.1~9550.1~70
車輪径 D(φ)405040407560
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング