17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

双輪キャスターTEA100N

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじ径 Nd

ストッパ

最小発注数量
W3/8Xヤマ16
ストッパーなし
1個
W3/8Xヤマ16
ダブルストッパ付(回転+旋回)
1個
[M12] M12X1.25
ストッパーなし
1個
[M16] M16X2.0
ストッパーなし
1個
[M16] M16X2.0
ダブルストッパ付(回転+旋回)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,349
( 3,684 )
8日目
3,870
( 4,257 )
8日目
3,378
( 3,716 )
8日目
3,168
( 3,485 )
8日目
3,604
( 3,964 )
8日目

詳細情報

基本情報

販売数量は1個単位となります。 ※カタログ表記のケース入数(ヶ)とは異なります。
【特長】
・ダブルストッパー付きキャスター。
・タテ軸、旋回、車輸回転を両方とも止めるダブルストッパーを採用しています。
・振動の多い製品などに有効です。
・材質の特性から最も多く使用されています。
・耐油性、耐磨耗性に優れていて、軽量であり、カラー化も可能です。
・また弾性を持っているため、 クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

双輪キャスターTEA100Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
双輪キャスターTEA100N
双輪キャスターTEA100
双輪キャスターTEA75N
双輪キャスターTEA130N
双輪キャスターTEA100K
双輪キャスターN100
メーカー東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター
通常価格3,168-3,162 -2,993 -6,067 -3,724 -7,438 -
通常出荷日8日目8日目8日目在庫品1日目〜8日目8日目
キャスタタイプねじ込み式 / 双輪プレート式自在 / 双輪ねじ込み式 / 双輪ねじ込み式 / 双輪プレート式固定 / 双輪ねじ込み式 / 双輪
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
取付高さ【範囲選択】(mm)100.1~130100.1~13070.1~100130.1~170100.1~130100.1~130
取付け高さ H(mm)11011984.5145119122
許容荷重【範囲選択】(daN)80.01~140.0080.01~140.0080.01~140.0080.01~140.0080.01~140.0080.01~140.00
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト