17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

双輪キャスターSUS-TE75N

通常単価(税別)
3,6444,298
税込単価
4,0084,728
通常出荷日:8日目

販売数量は1個単位となります。 ※カタログ表記のケース入数(ヶ)とは異なります。【特長】・取り付け3秒...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

双輪キャスターSUS-TE75N 外形図

製品仕様

本体ナイロン
車輪エラストマー
車輪径75m/m
許容荷重N(kg)1176(120)

規格表

双輪キャスターSUS-TE75N 規格表

型番リスト

表示件数

ストッパ

カラー

最小発注数量
ストッパーなし
クロ
1個
回転ストッパ付
クロ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,644
( 4,008 )
8日目
4,298
( 4,728 )
8日目

詳細情報

基本情報

販売数量は1個単位となります。 ※カタログ表記のケース入数(ヶ)とは異なります。
【特長】
・取り付け3秒の簡単さ。
・ネジ式の取付を簡単にするタテ軸を採用しています。
・キャスターの裏側の六角で締めてください。
・取付のスピードアップ、コストダウンが可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

双輪キャスターSUS-TE75Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
双輪キャスターSUS-TE75N
双輪キャスターSUS-TE100N
双輪キャスターTE75N
双輪キャスターTE75
双輪キャスターTE100N
双輪キャスターTE50N
メーカー東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター
通常価格3,644-4,380 -2,557 -2,557 -3,092 -1,039 -
通常出荷日8日目8日目在庫品1日目〜8日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
キャスタタイプねじ込み式 / 双輪ねじ込み式 / 双輪ねじ込み式 / 双輪プレート式自在 / 双輪ねじ込み式 / 双輪ねじ込み式 / 双輪
金具材質ステンレスステンレススチールスチールスチールスチール
取付高さ【範囲選択】(mm)70.1~100100.1~13070.1~10070.1~100100.1~13050.1~70
取付け高さ H(mm)84.511084.59311057.5
許容荷重【範囲選択】(daN)80.01~140.0080.01~140.0080.01~140.0080.01~140.0080.01~140.0035.01~80.00

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング