メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

双輪キャスターTE75WS

通常単価(税別)
3,229
税込単価
3,552
通常出荷日:8日目

販売数量は1個単位となります。 ※カタログ表記のケース入数(ヶ)とは異なります。

型番:

TE75WS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TE75WSの仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式自在 / 双輪
金具材質
[スチール] スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)
70.1~100
取付け高さ H(mm)
93
許容荷重【範囲選択】(daN)
80.01~140.00
車輪径【範囲選択】(mm)
70.1~95
車輪径 D(φ)
75
車輪材質
エラストマー
ストッパ
ダブルストッパ付(回転+旋回)
車輪特性
耐磨耗性 / 耐油性 / 耐薬品性
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)
~54.9
取付穴ピッチ 長手方向 P1 または Fp(mm)
50
取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)
50~59.9
取付穴ピッチ 短手方向 P2(mm)
50
取付穴種類
丸穴
許容荷重(有効荷重)(daN)
117.6
車輪幅 W(mm)
64
プレート長さ F1 または Fb(mm)
66
プレート幅 F2(mm)
66
旋回半径 C(mm)
20
取付部形状
四角のプレート
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TE75WS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,229
( 3,552 )
8日目

詳細情報

基本情報

販売数量は1個単位となります。 ※カタログ表記のケース入数(ヶ)とは異なります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

双輪キャスターTE75WSの型番TE75WSのページです。 型番TE75WSに関する仕様情報を記載しております。
双輪キャスターTE75WSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
双輪キャスターTE75WS
双輪キャスターTE75
双輪キャスターTE75K
双輪キャスターTE75N
双輪キャスターTE100
双輪キャスターTE50
メーカー東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター
通常価格3,2292,557 -2,747 -2,557 -3,213 -1,125 -
通常出荷日8日目8日目8日目在庫品1日目〜8日目在庫品1日目〜
キャスタタイププレート式自在 / 双輪プレート式自在 / 双輪プレート式固定 / 双輪ねじ込み式 / 双輪プレート式自在 / 双輪プレート式自在 / 双輪
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
取付高さ【範囲選択】(mm)70.1~10070.1~10070.1~10070.1~100100.1~13050.1~70
取付け高さ H(mm)93939384.511965
許容荷重【範囲選択】(daN)80.01~140.0080.01~140.0080.01~140.0080.01~140.0080.01~140.0035.01~80.00

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング