17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

双輪キャスターTE75KN

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

双輪キャスターTE75KN 外形図

製品仕様

本体ナイロン
車輪エラストマー
車輪径75m/m
許容荷重N(kg)1176(120)

規格表

双輪キャスターTE75KN 規格表

型番リスト

表示件数

ストッパ

最小発注数量
ストッパーなし
1個
回転ストッパ付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,874
( 3,161 )
8日目
3,085
( 3,394 )
8日目

詳細情報

基本情報

販売数量は1個単位となります。 ※カタログ表記のケース入数(ヶ)とは異なります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

双輪キャスターTE75KNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
双輪キャスターTE75KN
双輪キャスターTE100KN
双輪キャスターTE75
双輪キャスターTY75KN
双輪キャスターTEA75KN
双輪キャスターTE75K
メーカー東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター
通常価格2,874-3,085 -2,557 -1,929 -2,919 -2,747 -
通常出荷日8日目8日目8日目在庫品1日目〜8日目8日目
キャスタタイプねじ込み式 / 双輪ねじ込み式 / 双輪プレート式自在 / 双輪ねじ込み式 / 双輪ねじ込み式 / 双輪プレート式固定 / 双輪
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
取付高さ【範囲選択】(mm)70.1~100100.1~13070.1~10070.1~10070.1~10070.1~100
取付け高さ H(mm)84.51199384.584.593
許容荷重【範囲選択】(daN)80.01~140.0080.01~140.0080.01~140.00140.01~220.0080.01~140.0080.01~140.00

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング