17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

双輪キャスターTE75K

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ストッパ

最小発注数量
ストッパーなし
1個
回転ストッパ付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,747
( 3,022 )
8日目
2,948
( 3,243 )
8日目

詳細情報

基本情報

販売数量は1個単位となります。 ※カタログ表記のケース入数(ヶ)とは異なります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

双輪キャスターTE75Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
双輪キャスターTE75K
双輪キャスターTE75
双輪キャスターTE100K
双輪キャスターTE40K
双輪キャスターTE75N
双輪キャスターTE100
メーカー東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター
通常価格2,747-2,557 -3,294 -8252,557 -3,213 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目在庫品1日目〜8日目
キャスタタイププレート式固定 / 双輪プレート式自在 / 双輪プレート式固定 / 双輪プレート式固定 / 双輪ねじ込み式 / 双輪プレート式自在 / 双輪
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
取付高さ【範囲選択】(mm)70.1~10070.1~100100.1~130~5070.1~100100.1~130
取付け高さ H(mm)93931194884.5119
許容荷重【範囲選択】(daN)80.01~140.0080.01~140.0080.01~140.0035.01~80.0080.01~140.0080.01~140.00
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング