17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

双輪キャスターFW130N

通常単価(税別)
4,6645,290
税込単価
5,1305,819
通常出荷日:8日目

販売数量は1個単位となります。 ※カタログ表記のケース入数(ヶ)とは異なります。

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじ径 Nd

ストッパ

最小発注数量
W3/8Xヤマ16
ストッパーなし
1個
W3/8Xヤマ16
ダブルストッパ付(回転+旋回)
1個
[M12] M12X1.75
ストッパーなし
1個
[M12] M12X1.75
ダブルストッパ付(回転+旋回)
1個
[M16] M16X2.0
ストッパーなし
1個
[M16] M16X2.0
ダブルストッパ付(回転+旋回)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,664
( 5,130 )
8日目
5,290
( 5,819 )
8日目
4,664
( 5,130 )
8日目
5,131
( 5,644 )
8日目
4,664
( 5,130 )
8日目
5,056
( 5,562 )
8日目

詳細情報

基本情報

販売数量は1個単位となります。 ※カタログ表記のケース入数(ヶ)とは異なります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

双輪キャスターFW130Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
双輪キャスターFW130N
双輪キャスターFW100N
双輪キャスターFW075N
双輪キャスターFW050N
双輪キャスターFW060N
双輪キャスターTE130N
メーカー東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター
通常価格4,664-2,665 -2,026 -842 -1,014 -6,297 -
通常出荷日8日目8日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目8日目
キャスタタイプねじ込み式 / 双輪ねじ込み式 / 双輪ねじ込み式 / 双輪ねじ込み式 / 双輪ねじ込み式 / 双輪ねじ込み式 / 双輪
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
取付高さ【範囲選択】(mm)130.1~170100.1~13070.1~10050.1~7050.1~70130.1~170
取付け高さ H(mm)14511084.558.568.5145
許容荷重【範囲選択】(daN)80.01~140.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0080.01~140.00

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング