17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

双輪キャスターF130N

通常単価(税別)
4,6075,463特別価格
税込単価
5,0686,009特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

販売数量は1個単位となります。 ※カタログ表記のケース入数(ヶ)とは異なります。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじ径 Nd

ストッパ

トラスココード

最小発注数量
W3/8Xヤマ16
ストッパーなし
-
1個
W3/8Xヤマ16
ダブルストッパ付(回転+旋回)
-
1個
[M12] M12X1.75
ストッパーなし
389-0848
1個
[M16] M16X2.0
ストッパーなし
389-0864
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,607
( 5,068 )
8日目
5,119
( 5,631 )
8日目
5,4632,185
( 2,404 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,607
( 5,068 )
8日目

詳細情報

基本情報

販売数量は1個単位となります。 ※カタログ表記のケース入数(ヶ)とは異なります。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

双輪キャスターF130Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
双輪キャスターF130N
双輪キャスターF100N
双輪キャスターF075N
双輪キャスターF050N
双輪キャスターF100
双輪キャスターF060N
メーカー東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター
通常価格4,607-2,494 -1,889 -771 -2,7921,031 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
キャスタタイプねじ込み式 / 双輪ねじ込み式 / 双輪ねじ込み式 / 双輪ねじ込み式 / 双輪プレート式自在 / 双輪ねじ込み式 / 双輪
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
取付高さ【範囲選択】(mm)130.1~170100.1~13070.1~10050.1~70100.1~13050.1~70
取付け高さ H(mm)14511084.558.5117.568.5
許容荷重【範囲選択】(daN)80.01~140.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.00
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング