17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

双輪キャスターFW075N

通常単価(税別)
2,0262,876
税込単価
2,2293,164
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

販売数量は1個単位となります。 ※カタログ表記のケース入数(ヶ)とは異なります。【特長】・取り付け3秒...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

双輪キャスターFW075N 外形図

製品仕様

本体ナイロン
車輪エラストマー
車輪径75m/m
許容荷重N(kg)784(80)

規格表

双輪キャスターFW075N 規格表

型番リスト

表示件数

ねじ径 Nd

ストッパ

最小発注数量
W3/8Xヤマ16
ストッパーなし
1個
W3/8Xヤマ16
ダブルストッパ付(回転+旋回)
1個
M8X1.25
ストッパーなし
1個
M8X1.25
ダブルストッパ付(回転+旋回)
1個
M10X1.5
ストッパーなし
1個
M10X1.5
ダブルストッパ付(回転+旋回)
1個
[M12] M12X1.75
ストッパーなし
1個
[M12] M12X1.25
ストッパーなし
1個
[M12] M12X1.75
ダブルストッパ付(回転+旋回)
1個
[M12] M12X1.25
ダブルストッパ付(回転+旋回)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,236
( 2,460 )
8日目
2,525
( 2,778 )
8日目
2,387
( 2,626 )
8日目
2,637
( 2,901 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,387
( 2,626 )
8日目
2,554
( 2,809 )
8日目
2,188
( 2,407 )
8日目
2,026
( 2,229 )
8日目
2,525
( 2,778 )
8日目
2,876
( 3,164 )
8日目

詳細情報

基本情報

販売数量は1個単位となります。 ※カタログ表記のケース入数(ヶ)とは異なります。
【特長】
・取り付け3秒の簡単さ。
・ネジ式の取付を簡単にするタテ軸を採用しています。
・キャスターの裏側の六角で締めてください。
・取付のスピードアップ、コストダウンが可能です。
・タテ軸、旋回、車輪回転を両方とも止める。
・ダブルストッパーを採用しています。
・振動の多い製品等に有効です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

双輪キャスターFW075Nのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
自社内の台車に使用しています
3
満足度:3.0
自社内で使用している台車に使用しています。以前使用していた台車は、安定性が悪く、見た目も地味でした。今回新規に製作するに...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
双輪キャスターFW075N
双輪キャスターFW075
双輪キャスターFW100N
双輪キャスターFW130N
双輪キャスターF075N
双輪キャスターFW050N
メーカー東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター
通常価格2,026-2,145 -2,665 -4,664 -1,889 -842 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目8日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
キャスタタイプねじ込み式 / 双輪プレート式自在 / 双輪ねじ込み式 / 双輪ねじ込み式 / 双輪ねじ込み式 / 双輪ねじ込み式 / 双輪
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
取付高さ【範囲選択】(mm)70.1~10070.1~100100.1~130130.1~17070.1~10050.1~70
取付け高さ H(mm)84.59311014584.558.5
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0080.01~140.0035.01~80.0035.01~80.00
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング