17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

双輪キャスターFW075

通常単価(税別)
2,1452,720
税込単価
2,3602,992
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

販売数量は1個単位となります。 ※カタログ表記のケース入数(ヶ)とは異なります。【特長】・ダブルストッ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

双輪キャスターFW075 外形図

製品仕様

本体ナイロン
車輪エラストマー
車輪径75m/m
許容荷重N(kg)784(80)

規格表

双輪キャスターFW075 規格表

型番リスト

表示件数

ストッパ

最小発注数量
ストッパーなし
1個
ダブルストッパ付(回転+旋回)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,145
( 2,360 )
8日目
2,720
( 2,992 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

販売数量は1個単位となります。 ※カタログ表記のケース入数(ヶ)とは異なります。
【特長】
・ダブルストッパー付きキャスター。
・タテ軸、旋回、車輸回転を両方とも止めるダブルストッパーを採用しています。
・振動の多い製品などに有効です。
・耐油性、耐磨耗性に優れていて、軽量であり、カラー化も可能です。
・また弾性を持っているため、 クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

双輪キャスターFW075のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
双輪キャスターFW075
双輪キャスターFW075N
双輪キャスターF075
双輪キャスターFW100N
双輪キャスターFW130N
双輪キャスターF075N
メーカー東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター
通常価格2,145-2,026 -2,005 -2,665 -4,664 -1,889 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目8日目在庫品1日目〜
キャスタタイププレート式自在 / 双輪ねじ込み式 / 双輪プレート式自在 / 双輪ねじ込み式 / 双輪ねじ込み式 / 双輪ねじ込み式 / 双輪
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
取付高さ【範囲選択】(mm)70.1~10070.1~10070.1~100100.1~130130.1~17070.1~100
取付け高さ H(mm)9384.59311014584.5
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0080.01~140.0035.01~80.00

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング