17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

双輪キャスターFW050N

通常単価(税別)
8421,246
税込単価
9261,371
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

販売数量は1個単位となります。 ※カタログ表記のケース入数(ヶ)とは異なります。【特長】・取り付け3秒...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

双輪キャスターFW050N 外形図

製品仕様

本体ナイロン
車輪エラストマー
車輪径50m/m
許容荷重N(kg)588(60)

規格表

双輪キャスターFW050N 規格表

型番リスト

表示件数

ねじ径 Nd

ストッパ

最小発注数量
W3/8Xヤマ16
ストッパーなし
1個
W3/8Xヤマ16
回転ストッパ付
1個
U1/2Xヤマ20
ストッパーなし
1個
U1/2Xヤマ20
回転ストッパ付
1個
M8X1.25
ストッパーなし
1個
M8X1.25
回転ストッパ付
1個
M10X1.5
ストッパーなし
1個
M10X1.5
回転ストッパ付
1個
[M12] M12X1.75
ストッパーなし
1個
[M12] M12X1.25
ストッパーなし
1個
[M12] M12X1.75
回転ストッパ付
1個
[M12] M12X1.25
回転ストッパ付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
958
( 1,054 )
8日目
1,215
( 1,337 )
8日目
842
( 926 )
8日目
1,203
( 1,323 )
8日目
958
( 1,054 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,246
( 1,371 )
在庫品1日目当日出荷可能
887
( 976 )
8日目
1,165
( 1,282 )
8日目
856
( 942 )
8日目
887
( 976 )
8日目
1,203
( 1,323 )
8日目
1,188
( 1,307 )
8日目

詳細情報

基本情報

販売数量は1個単位となります。 ※カタログ表記のケース入数(ヶ)とは異なります。
【特長】
・取り付け3秒の簡単さ。
・ネジ式の取付を簡単にするタテ軸を採用しています。
・キャスターの裏側の六角で締めてください。
・取付のスピードアップ、コストダウンが可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

双輪キャスターFW050Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
双輪キャスターFW050N
双輪キャスターFW050
双輪キャスターFW100N
双輪キャスターFW130N
双輪キャスターF050N
双輪キャスターFW075N
メーカー東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター
通常価格842-790 -2,665 -4,664 -771 -2,026 -
通常出荷日在庫品1日目〜8日目8日目8日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
キャスタタイプねじ込み式 / 双輪プレート式自在 / 双輪ねじ込み式 / 双輪ねじ込み式 / 双輪ねじ込み式 / 双輪ねじ込み式 / 双輪
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
取付高さ【範囲選択】(mm)50.1~7050.1~70100.1~130130.1~17050.1~7070.1~100
取付け高さ H(mm)58.56611014558.584.5
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0080.01~140.0035.01~80.0035.01~80.00
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング