17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 長手方向 P1 または Fp(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 短手方向 P2(mm)

    ~mm
  • 取付穴種類

  • 取付穴ピッチ 円直径 P.C.D(mm)

    ~mm
  • プレート長さ F1 または Fb(mm)

    ~mm
  • プレート幅 F2(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ダストカバー付キャスターCF050

通常単価(税別)
1,1501,205
税込単価
1,2651,326
通常出荷日:8日目

販売数量は1個単位となります。 ※カタログ表記のケース入数(ヶ)とは異なります。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長手方向 P1 または Fp

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向 P2

(mm)

取付穴種類

取付穴ピッチ 円直径 P.C.D

(mm)

プレート長さ F1 または Fb

(mm)

プレート幅 F2

(mm)

取付部形状

最小発注数量
-
-
-
-
丸穴(3つ穴)
40
-
-
三角形のプレート
1個
~54.9
46
~39.9
35
丸穴
-
60
50
四角のプレート
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,150
( 1,265 )
8日目
1,205
( 1,326 )
8日目

詳細情報

基本情報

販売数量は1個単位となります。 ※カタログ表記のケース入数(ヶ)とは異なります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダストカバー付キャスターCF050のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダストカバー付キャスターCF050
ダストカバー付キャスターCF050N
ダストカバー付キャスターCF075
ダストカバー付キャスターCF075N
双輪キャスターF050
双輪キャスターFW050
メーカー東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター
通常価格1,150-1,085 -2,411 -2,411 -803 -790 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
キャスタタイププレート式自在 / 双輪ねじ込み式プレート式自在ねじ込み式 / 双輪プレート式自在 / 双輪プレート式自在 / 双輪
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
取付高さ【範囲選択】(mm)50.1~7050.1~7070.1~10070.1~10050.1~7050.1~70
取付け高さ H(mm)6658.59384.56666
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.00

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング