17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チューコーフロー フッ素樹脂(PTFE)チューブ インチサイズ

通常単価(税別)
3,71516,452
税込単価
4,08718,097
通常出荷日:4日目

フッ素樹脂(PTFE)を押出成形したチューブです。インチサイズです(内径と外径はmmに換算して掲載して...

詳細を確認
  • 適合流体
    ほとんどの酸、アルカリ
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

配管や薬液や燃料の移送などにも使えるふっ素樹脂チューブ

PTFEチューブ(ふっ素樹脂チューブ)インチサイズ

耐熱性、耐薬品性、滑り性、電気絶縁性などに優れたふっ素樹脂を肉薄のチューブ状にした製品。

製品比較情報

連続使用温度(無荷重)

プラスチック中では最高のグループに属す。 PTFE及びPFAは、+260℃で最高。

プラスチック中では最高のグループに属す。
PTFE及びPFAは、+260℃で最高。

絶縁破壊の強さ

全体的に値は高く、優秀な絶縁材料。 PVDFは、やや低い。 他の物を添加すれば低くなる。(例:ガラス)

全体的に値は高く、優秀な絶縁材料。
PVDFは、やや低い。
他の物を添加すれば低くなる。(例:ガラス)

製品比較情報

耐薬品性比較表

製品比較情報

摩擦係数データ比較表

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 肉厚(mm)

  • 常温破壊圧力(MPa)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

肉厚

(mm)

常温破壊圧力

(MPa)

最小発注数量
0.8
9.9
1個
1.0
4.5
1個
1.59
4.9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,715
( 4,087 )
4日目
7,001
( 7,701 )
4日目
16,452
( 18,097 )
4日目

詳細情報

基本情報

フッ素樹脂(PTFE)を押出成形したチューブです。
インチサイズです(内径と外径はmmに換算して掲載しています)。
【特長】
・耐熱性、非粘着性、耐薬品性、電気絶縁性などに優れており、広い産業分野で使用されています。
【主な用途】
・化学プラント
・半導体製造装置
・食品製造装置
・理化学機器
・自動車部品
・薬液、燃料、油、スチームの移送
・電気絶縁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チューコーフロー フッ素樹脂(PTFE)チューブ インチサイズのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
設備装置のメンテナンスに使用しています
5
満足度:5.0
設備装置で使っていく上で樹脂中継装置間の配管が詰まってきます。圧力が上昇し警報がなります。警報がなった時にこの商品と交換...もっと読む
0人が参考にしています。
温水の排水
5
満足度:5.0
水温調の温水排水に使用します。必要分のみを購入できて助かります。機能は満足です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューコーフロー フッ素樹脂(PTFE)チューブ インチサイズ
ふっ素樹脂チューブ
フレキシブルふっ素樹脂チューブ
軟質ふっ素樹脂チューブ TD/TIDシリーズ
ふっ素樹脂チューブ クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用 TP
クリーン環境内配管用ストレートふっ素樹脂(PFA) チューブ
メーカー中興化成工業ミスミミスミSMCニッタ日本ピスコ
通常価格3,715--8,530 -2,176 -6,939 -4,470 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
適合流体ほとんどの酸、アルカリ-----

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング