メカニカル部品技術窓口
作動音が静かな静音タイプ!【特長】・オイルレスなのでメンテナンスが簡単・オイルが混ざらずクリーンなエア...
詳細を確認| 品番 | 定格電圧 | 定格周波数 | 回転速度 | 定格消費電力 | 最高使用圧力 | 再起動圧力 | 流量 | タンク容量 | 吐出口径 | 作動音 | 本体質量 | 本体サイズ (mm) | 包装サイズ (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 奥行 | 高さ | 幅 | 奥行 | 高さ | ||||||||||||
| SOL-0925 | AC100V | 50Hz | 1,400 min-1 | 650W | 約0.8MPa | 約0.5MPa | 90L/min | 25L | R1/4 | 約60dB (エアフィルタ取付時) | 約24kg | 570 | 330 | 560 | 600 | 360 | 600 |
| 60Hz | 1,700 min-1 | 680W | 100L/min | ||||||||||||||
| SOL-1030 | AC100V | 50Hz | 1,400 min-1 | 680W | 約0.8MPa | 約0.5MPa | 105L/min | 30L | R1/4 | 約60dB (エアフィルタ取付時) | 約26kg | 640 | 330 | 570 | 670 | 360 | 600 |
| 60Hz | 1,700 min-1 | 780W | 120L/min | ||||||||||||||
| SOL-2039 | AC100V | 50Hz | 1,400min-1 | 1,150W | 約0.8MPa | 約0.5MPa | 160L/min | 39L | R1/4 | 約60dB (エアフィルタ取付時) | 約38kg | 680 | 370 | 730 | 710 | 400 | 750 |
| 60Hz | 1,700min-1 | 1,500W | 180L/min | ||||||||||||||
オイルレスなのでメンテナンスが簡単。
タンク材質:スチール

静音チューブ付エアフィルタ(吸気口用)

パイプシール(シールテープ)

ワンタッチカプラソケット
| 付属品入数(個) | |||
|---|---|---|---|
| 型番 | SOL-0925 | SOL-1030 | SOL-2039 |
| 静音チューブ付エアフィルタ(吸気口用) | 1 | 1 | 2 |
| パイプシール(シールテープ) | 1 | 1 | 1 |
| ワンタッチカプラソケット | 1 | 1 | 1 |

アネスト岩田
オイルフリースクロールコンプレッサ SmartAir
静音、低振動で快適な作業空間を実現するコンパクト設計のオイルフリースクロールコンプレッサ。<br />【特長】<br />・信頼のブランドとして、油分を嫌うさまざまな用途に、より安心な高品質エアーを提供。<br />・ドイツの国際的認証機関T?V(テュフ)よりClass 0(ISO8573-1:2010[-:-:0])の認証を取得。<br />・オイルフリーで、吐出空気もドレンもクリーン。<br />・トルク変動の少ない圧縮機構とオイルフリーならではのシンプルなセット構成で、高い耐久性を実現。<br />

アネスト岩田
オイルフリースクロールコンプレッサ ThinkAir SLPシリーズ
2~8台の圧縮機及びモータを搭載したオイルフリースクロールコンプレッサー。<br />【特長】<br />・使用空気量に合わせて最適な台数で自在に運転するマルチステージ制御を採用。<br />・ドイツの国際的認証機関であるT?V(テュフ)よりClass 0(ISO8573-1:2010[-:-:0])の認証を取得。<br />・オイルフリーを極めた信頼のブランドとして、油分を嫌うさまざまな用途に、より安心な高品質エアを提供。<br />・スクロールならではの静音、低振動で、快適な作業空間が生まれる。無駄な

アネスト岩田
レシプロオイルコンプレッサ パッケージタイプ CLPシリーズ
基本機能はもちろん耐久性、安全性、汎用性を高水準でクリア。メンテナンスも簡単です。<br>【特長】<br>・シンプルで経済的。<br>・パッケージタイプですので静音性に優れています。<br>・オイルアラーム標準装備です。<br>・トップランナーモータ搭載。<br>【用途】<br>・一般工場用機械の作動用エアー源/レジャーサービス/繊維工業/その他。<br>※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。<br>選定、設置、納期短縮等のお困り事はなんでもご相談ください。選定相談窓
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SK-11
携帯用サブエアータンク
5通常価格(税別):15,324円~

SK-11
エアコンプレッサ SW-231
3通常価格(税別):60,747円

和コーポレーション
エアーコンプレッサー オイルレスコンプレッサー 単相100V
0通常価格(税別):38,958円

エスコ
バキュームクリーナー(エアー式)
0通常価格(税別):6,770円

SMC
増圧弁 VBAシリーズ
4.3通常価格(税別):391円~

SMC
エアタンク VBATシリーズ
4.6通常価格(税別):783円~

FESTO
ステンレス製エアタンクCRVZSシリーズ
0通常価格(税別):11,477円~

CKD
小形エアランプ SALシリーズ
0通常価格(税別):599円

SMC
メンブレンエアドライヤ IDG□A・IDGシリーズ オプション
0通常価格(税別):1,494円~