17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

チューコーフロー ふっ素樹脂ガラスクロス粘着テープ(標準タイプ)

チューコーフロー ふっ素樹脂ガラスクロス粘着テープ(標準タイプ)
通常単価(税別)
103,249233,291
税込単価
113,574256,620
通常出荷日:2日目

セパレーター付きの広幅タイプ。【特長】・ふっ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

この商品の特長

チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ(標準タイプ):関連画像

AGF-400・AGF-500の外観

チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ(標準タイプ):関連画像

構造図

寸法

製品番号 呼び厚
(mm)
幅(mm) 長さ(m)
規格品
AGF-400-3 0.12 1000 10
AGF-500-3 0.13
AGF-500-4 0.15
AGF-400-6 0.17
AGF-500-6 0.18
AGF-400-10 0.29
AGF-500-10 0.30

特性表

製造番号 呼び厚
(mm)
引張強さ
(N/25mm)
粘着力
180°剥離
(N/25mm)
表面抵抗率
(Ω)
伸び
(%)
最高使用温度
(℃)
AGF-500-3 0.13 400 11 108以下 --- 200
AGF-500-6 0.18 730 13

型番リスト

表示件数

テープ厚

(mm)

粘着力

引張強さ

最小発注数量
0.12
10N/25mm
400N/25mm
1個
0.17
13N/25mm
730N/25mm
1個
0.29
14N/25mm
1200N/25mm
1個
0.13
11N/25mm
400N/25mm
1個
0.15
12N/25mm
600N/25mm
1個
0.18
13N/25mm
730N/25mm
1個
0.3
14N/25mm
1200N/25mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
120,457
( 132,503 )
2日目
208,734
( 229,607 )
2日目
233,291
( 256,620 )
2日目
103,249
( 113,574 )
2日目
162,689
( 178,958 )
2日目
178,915
( 196,807 )
2日目
217,067
( 238,774 )
2日目

詳細情報

基本情報

セパレーター付きの広幅タイプ。
【特長】
・ふっ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です。
・広幅・剥離紙付のため大型ロールや広幅ライニング加工などに適している。
・カットやトリミングが容易にできる。
・最大1000mmまで対応可能です。
・少しずつ剥がしながらの作業が可能で、大型ロールや広幅ライニング加工などに適しています。
・テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性に優れている。
・電気絶縁性・寸法安定性に優れている。
【用途】
・不織布や紙の乾燥ロールライニング。
・シュート、ホッパーの摺動面ライニング。
・広幅で貼付したい用途。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チューコーフロー ふっ素樹脂ガラスクロス粘着テープ(標準タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューコーフロー ふっ素樹脂ガラスクロス粘着テープ(標準タイプ)
ふっ素樹脂粘着テープ (透明タイプ) AFA113A
フッ素樹脂粘着テープ(多孔質タイプ)
ふっ素樹脂粘着テープ(広幅・剥離フィルム付)
50x0.18mm/10m 粘着テープ(ふっ素樹脂帯電防止
フッ素樹脂粘着テープ(青色ガラスクロスコーティング)
メーカー中興化成工業中興化成工業中興化成工業中興化成工業エスコ中興化成工業
通常価格103,249-15,9807,34313,598 -19,90013,504
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
テープ幅(mm)1000502510005050
テープ長さ(m)1010411010
ベージュクリアー(透明・半透明)ホワイトベージュブラックブルー
基材ふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロス
粘着剤シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系
よく一緒に購入される商品

ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング