17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

コマ・サスフィット フレキ 継手×ニップル F-N

通常単価(税別)
9,12038,680
税込単価
10,03242,548
通常出荷日:7日目

専用の拡管機を使用して管を拡管することにより、強い引き抜き阻止力を発揮する、拡管式のメカニカル継手です...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

コマ・サスフィット フレキ 継手×ニップル F-N 外形図

製品仕様

適用水質水道水の水質基準(厚生労働省)、および冷凍空調機器用水質ガイドライン
JRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠してください。
適用管種一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)の規格に適合した管
適用管サイズ13Su~60Su
適用流速3.5m/s以下
最高使用圧力2MPa(使用圧力範囲0~2MPa)
適用温度0~80℃

規格表

コマ・サスフィット フレキ 継手×ニップル F-N 規格表

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

サイズ

(Su)

最小発注数量
19
20X3/4
1個
24
25X1
1個
30
30X1 1/4
1個
38
40X1 1/2
1個
44
50X2
1個
55
60X2 1/2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,120
( 10,032 )
7日目
11,726
( 12,899 )
7日目
16,610
( 18,271 )
7日目
20,683
( 22,751 )
7日目
28,907
( 31,798 )
7日目
38,680
( 42,548 )
7日目

詳細情報

基本情報

専用の拡管機を使用して管を拡管することにより、強い引き抜き阻止力を発揮する、拡管式のメカニカル継手です。
【特長】
・拡管式による強い接合。
・容易な拡管作業。
・素早く確実な施工を実現。
・締め忘れを赤と青のFPカラーで一目で確認。
【用途】
・給水、給湯、冷温水、冷却水。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コマ・サスフィット フレキ 継手×ニップル F-Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コマ・サスフィット フレキ 継手×ニップル F-N
コマ・サスフィット フレキ 継手×継手 F-F
ブレードホース 非溶接オールステンレス製ユニオン型 Z-10000NW
フレキシブルホース 低圧(無溶接)タイプ PTメス・PTメス
NK-1100C コアユニオン式フレキシブルホース
NK-FJ-C メスユニオン式ふっ素樹脂フレキシブルホース
メーカーリケンリケンゼンシンミスミ南国フレキ工業南国フレキ工業
通常価格9,120-9,200 -8,245 --7,284 -11,921 -
通常出荷日7日目7日目1日目3日目3日目〜6日目〜
種類フレキシブルホース継手フレキシブルホースブレードホースフレキシブルホースフレキシブルホースふっ素樹脂フレキシブルホース
使用流体蒸気 / 水 / 油蒸気 / 水 / ガス / 油 / 空気水 / 空気 / 薬品/薬剤
ホース材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS316LPTFE
接続部 種類かしめ金具かしめ金具ユニオンネジかしめ金具継手継手
かしめ金具 接続形態おねじxめねじめねじxめねじめねじxめねじめねじxめねじめねじxめねじめねじxめねじ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレキシブルホース・継手・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング