17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 内径(mm)

    ~mm
  • サイズ(Su)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

コマ・サスフィット フレキ 継手×継手 F-F

通常単価(税別)
9,20036,724
税込単価
10,12040,396
通常出荷日:7日目

まげて利用可能な、フレキシブルチューブです。【特長】・拡管式による強い接合。・容易な拡管作業。・素早く...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

コマ・サスフィット フレキ 継手×継手 F-F 外形図

製品仕様

適用水質水道水の水質基準(厚生労働省)、および冷凍空調機器用水質ガイドライン
JRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠してください。
適用管種一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)の規格に適合した管
適用管サイズ13Su~60Su
適用流速3.5m/s以下
最高使用圧力2MPa(使用圧力範囲0~2MPa)
適用温度0~80℃

規格表

コマ・サスフィット フレキ 継手×継手 F-F 規格表

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

サイズ

(Su)

最小発注数量
19
20
1個
24
25
1個
30
30
1個
38
40
1個
44
50
1個
55
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,200
( 10,120 )
7日目
11,890
( 13,079 )
7日目
16,610
( 18,271 )
7日目
21,090
( 23,199 )
7日目
27,034
( 29,737 )
7日目
36,724
( 40,396 )
7日目

詳細情報

基本情報

まげて利用可能な、フレキシブルチューブです。
【特長】
・拡管式による強い接合。
・容易な拡管作業。
・素早く確実な施工を実現。
・締め忘れを赤と青のFPカラーで一目で確認。
【用途】
・給水、給湯、冷温水、冷却水。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コマ・サスフィット フレキ 継手×継手 F-Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コマ・サスフィット フレキ 継手×継手 F-F
コマ・サスフィット フレキ 継手×ニップル F-N
ブレードホース 非溶接オールステンレス製ユニオン型 Z-10000NW
NK-1100C コアユニオン式フレキシブルホース
S210 ユニオン式非溶接型 フレキシブルメタルホース
フレキシブルチューブ
メーカーリケンリケンゼンシン南国フレキ工業テクノフレックスミスミ
通常価格9,200-9,120 -8,245 -7,284 -2,254 --
通常出荷日7日目7日目1日目3日目〜在庫品1日目〜3日目
種類フレキシブルホースフレキシブルホース継手ブレードホースフレキシブルホースフレキシブルホースフレキシブルホース
使用流体蒸気 / 水 / 油蒸気 / 水
ホース材質SUS304SUS304SUS304SUS316LSUS304SUS304
接続部 種類かしめ金具かしめ金具ユニオンネジ継手かしめ金具かしめ金具
かしめ金具 接続形態めねじxめねじおねじxめねじめねじxめねじめねじxめねじめねじxめねじおねじxおねじ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレキシブルホース・継手・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング