17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

トップフィッティング 90°エルボ F-1

通常単価(税別)
1,77412,108
税込単価
1,95113,319
通常出荷日:2日目~7日目

【仕様】一次防錆塗装、溶融亜鉛メッキの2種類の表面塗装です。

未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

トップフィッティング 90°エルボ F-1 外形図01

製品仕様

  • 材質:FCMBまたはFCD

規格表

トップフィッティング 90°エルボ F-1 規格表01

型番リスト

表示件数

呼び

表面塗装

最小発注数量
2B(50A)
一次防錆塗装(末尾-R)
1個
2B(50A)
溶融亜鉛めっき(末尾-W)
1個
3B(80A)
一次防錆塗装(末尾-R)
1個
3B(80A)
溶融亜鉛めっき(末尾-W)
1個
4B(100A)
一次防錆塗装(末尾-R)
1個
4B(100A)
溶融亜鉛めっき(末尾-W)
1個
5B(125A)
一次防錆塗装(末尾-R)
1個
5B(125A)
溶融亜鉛めっき(末尾-W)
1個
6B(150A)
一次防錆塗装(末尾-R)
1個
6B(150A)
溶融亜鉛めっき(末尾-W)
1個
2 1/2B(65A)
一次防錆塗装(末尾-R)
1個
2 1/2B(65A)
溶融亜鉛めっき(末尾-W)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,774
( 1,951 )
3日目
1,810
( 1,991 )
7日目
3,299
( 3,629 )
3日目
3,299
( 3,629 )
3日目
5,049
( 5,554 )
2日目
5,118
( 5,630 )
7日目
8,769
( 9,646 )
3日目
8,886
( 9,775 )
7日目
11,950
( 13,145 )
3日目
12,108
( 13,319 )
7日目
2,671
( 2,938 )
3日目
2,671
( 2,938 )
3日目

詳細情報

基本情報

【仕様】一次防錆塗装、溶融亜鉛メッキの2種類の表面塗装です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トップフィッティング 90°エルボ F-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トップフィッティング 90°エルボ F-1
トップフィッティング 45°エルボ F-2
トップフィッティング チーズ F-3
トップフィッティング キャップ F-4
トップフィッティング 径違いソケット F-5
トップフィッティング 径違いチーズ F-3
メーカーリケンリケンリケンリケンリケンリケン
通常価格1,774-2,671 -2,641 -1,384 -1,738 -5,049 -
通常出荷日2日目〜3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜2日目〜
種類フィッティングフィッティングフィッティングフィッティングフィッティングフィッティング
適用管鋼管鋼管鋼管鋼管鋼管鋼管
使用流体
最高使用圧力(MPa)222222
本体材質鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄

メカニカル式管継手・可とう継手カテゴリの売れ筋ランキング