17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

トップジョイント(伸縮・可とう型) R-11

通常単価(税別)
3,97012,313
税込単価
4,36713,544
通常出荷日:7日目

ボルト落下防止機能を搭載し、豊富な表面処理と耐熱・耐塩素性をあわせ持ったガスケットを開発し採用しました...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

トップジョイント(伸縮・可とう型) R-11 外形図
トップジョイント(伸縮・可とう型) R-11 外形図2

※施工スペースが十分確保できる場合は、トップフィッテングRS(F-5)の使用をおすすめします。
※ボルトクリッパーは装着されていません。

製品仕様

  • 材質/鋳鉄
  • 表面処理/一次防錆品
  • ボルト・ナット/鋼製
  • ガスケット/通常品
  • 使用温度範囲/鋼管使用時:0~+60℃、ステンレス管使用時:×
  • 適用水質/水道法の規定に基づく「水道水水質基準」(厚生労働省)と「JRA-GL02冷凍空調機器用水質ガイドライン」(日本冷凍空調工業会)に準拠して下さい。
  • 適用管と使用圧力(MPa)/
    配管用炭素鋼鋼管:◎ 0~2、水配管用亜鉛めっき鋼管:◎ 0~2、圧力配管用炭素鋼鋼管:◎ 0~2、一般配管用ステンレス鋼鋼管:×、配管用ステンレス鋼鋼管:×
    ※◎:推奨、×:使用不可

規格表

トップジョイント(伸縮・可とう型) R-11 規格表

注意・禁止事項

1. ガスケットの期待寿命は使用温度によって異なります。
2. 通常品ガスケットは60℃以下であっても残留塩素を含む水質(給湯、給水)には使用できません。
3. 通常品ガスケットは60℃以下であっても消化配管および空調配管に使用出来ます。
4. 耐熱耐塩素ガスケットを60℃以上で使用する場合はステンレス管をご使用ください。使用するステンレス鋼種は使用環境等を考慮の上でお客様にて選定ください。
5. 耐熱耐塩素ガスケット使用時でも、残留塩素濃度は1.0mg/l以下でご使用ください。
6. 結露等が発生する湿潤環境下では一次防錆品以外をご使用ください。
7. 消化配管は湿式のみに使用出来ます。

型番リスト

表示件数

呼び

呼び 2口目

最小発注数量
3B(80A)
2B(50A)
1個
3B(80A)
2 1/2B(65A)
1個
4B(100A)
2B(50A)
1個
4B(100A)
3B(80A)
1個
4B(100A)
2 1/2B(65A)
1個
5B(125A)
4B(100A)
1個
6B(150A)
4B(100A)
1個
6B(150A)
5B(125A)
1個
2 1/2B(65A)
2B(50A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,038
( 4,442 )
7日目
4,382
( 4,820 )
7日目
5,653
( 6,218 )
7日目
6,493
( 7,142 )
7日目
6,315
( 6,947 )
7日目
9,994
( 10,993 )
7日目
10,763
( 11,839 )
7日目
12,313
( 13,544 )
7日目
3,970
( 4,367 )
7日目

詳細情報

基本情報

ボルト落下防止機能を搭載し、豊富な表面処理と耐熱・耐塩素性をあわせ持ったガスケットを開発し採用しました。
【特長】
・バリエーション豊かな表面処理を取り揃えております。
・施工時のボルト落下を防止し、作業が迅速、安全に行なえます。
・近年の水道原水の取り巻く環境悪化に伴い、殺菌用として投入される塩素の濃度が高くなってきており、配管に及ぼす影響も大きくなってきています。
・そこで、いち早く耐熱・耐塩素性を合わせもったガスケットを開発し採用しました。
・ステンレス製のサストップシステムを豊富に取り揃えていますので、トップジョイントエポキシコート品やナイロンコート品との組み合わせにより、中大口径のステンレス配管の接合を容易にします。
・管の加工・接合が、ねじ込み継手や溶接接合と比較して簡単にしかも素早くできます。
・構造上、配管のたわみや伸縮に強く可とう性を備えています(ループ配管などに対応できます)。
・ハウジングの合わせ面に、凸凹を設けることにより、R-5・R-11に備えている伸縮可とう性を抑制した継手です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トップジョイント(伸縮・可とう型) R-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トップジョイント(伸縮・可とう型) R-11
トップアウトレット T-2ねじ込み型
トップアウトレット T-1ねじ込み型
排水鋼管用可とう継手 IML-J2(鋼球入りパッキン)
排水鋼管用可とう継手 IML-G2(鋼球入りパッキン+グリップ)圧送排水用
サストップシステム(フィッティング) エルボ
メーカーリケンリケンリケン伊藤鉄工伊藤鉄工リケン
通常価格3,970-2,4853,570 -1,276 -4,756 -6,256 -
通常出荷日7日目7日目2日目〜3日目3日目7日目
種類ジョイントジョイント(分岐・ねじ型)ジョイント(分岐・ねじ型)可とう継手用アダプタ可とう継手用アダプタフィッティング
適用管鋼管鋼管鋼管鋼管 / その他樹脂管鋼管 / その他樹脂管ステンレス管
使用流体水 / 空気水 / 空気
最高使用圧力(MPa)21.420.10.52
ガスケット材質EPDMEPDMEPDMEPDMEPDM耐熱・耐塩素EPDM

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メカニカル式管継手・可とう継手カテゴリの売れ筋ランキング