17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 適用管外径(φ)

    ~mm
  • 適用管呼び (Su)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

MRジョイントII ソケット S

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

MRジョイントII ソケット S 外形図

製品仕様

構造

MRジョイントII ソケット S 関連画像

ステンレス鋼管、硬質銅管接合の場合
袋ナットの締め付けによって、スリーブが管に圧着して、流体のシールおよび管の抜け出しを阻止する圧縮式の管継手です。

MRジョイントII ソケット S 関連画像2

軟質銅管接合の場合
※軟質銅管には必ず別売りの専用コアを使用してください。(Mタイプ)

適用範囲

適用管、適用温度、使用圧力は下表のとおりです。

適用管適用温度使用圧力
JIS G3448/一般配管用ステンレス鋼管
JWWA G115/水道用ステンレス鋼鋼管
JIS H3300/銅及び銅合金継目無管 配管用鋼管 Mタイプ
JWWA H101/水道用銅管 2形 Mタイプ
0~+100℃0~1MPa
(0~10.2kgf/cm2

*軟質鋼管には必ず別売りの専用コアを使用してください

(注意)

上記の適用範囲は必ず守ってください。範囲を外れて使用しますと、漏れ、抜け、腐食あるいは耐久性低下の恐れがあります。
(使用圧力:JWWA G 115水道用ステンレス鋼鋼管では1MPa以下、JWWA H101水道用鋼管では、静水頭100m以下と規定されています。)

使用例

用途

  • 給水、給湯、温水(床暖房など)※詳細はRIKEN社までお問い合わせください。
    屋内配管用で埋設用途には使用できません。
  • 軟質鋼管は、15A(1/2B)及び20A(3/4B)に使用できます。
    ※25A(1B)には使用できません。

規格表

MRジョイントII ソケット S 規格表

商品特長詳細

・ステンレス鋼管・銅管兼用形
・特殊工具を必要としない

型番リスト

表示件数

適用管外径

(φ)

適用管呼び (Su)

最小発注数量
15.88
13
1個
22.22
20
1個
28.58
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
997
( 1,097 )
7日目
1,416
( 1,558 )
7日目
2,285
( 2,514 )
7日目

詳細情報

基本情報

袋ナットの締め付けによって、スリーブが管に圧着して、流体のシールおよび管の抜け出しを阻止する圧縮式の管継手です。
【特長】
・ステンレス鋼管と銅管の異種管接合がそのままで可能です。
・市販の一般的な工具だけで接合できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MRジョイントII ソケット Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MRジョイントII ソケット S
MRジョイントII エルボ L
MRジョイントII チーズ T
MRジョイントⅡ 45°エルボ 45L
ステンレス鋼用 SUS316 SWC S.Wハーフユニオン
ステンレス鋼用 SUS316 SWE S.Wハーフエルボ
メーカーリケンリケンリケンリケンフジトクフジトク
通常価格997-1,257 -2,077 -1,788 -2,396 -3,516 -
通常出荷日7日目3日目〜7日目7日目2日目〜2日目〜
材質BC6BC6BC6BC6SUS316SUS316
表面処理なしなしなしなしなしなし
使用流体水 / 空気 / ガス / 油水 / 空気 / ガス / 油
使用温度範囲(℃)0::1000::1000::1000::100--
最高使用圧力(MPa)1111--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング