17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 適用管外径(φ)

    ~mm
  • 適用管呼び (Su)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 7日以内

MRジョイントII エルボ L

通常単価(税別)
1,2572,701
税込単価
1,3832,971
通常出荷日:3日目~7日目

袋ナットの締め付けによって、スリーブが管に圧着して、流体のシールおよび管の抜け出しを阻止する圧縮式の管...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

MRジョイントII エルボ L BRT(バンド付き)外形図

製品仕様

製品名適用管適用温度使用圧力
MR ジョイントIIJIS G3448:一般配管用ステンレス鋼管
JWWA G115:水道用ステンレス鋼鋼管
JIS H3300:銅及び銅合金継目無管
           配管用銅管 Mタイプ
JWWA H101:水道用銅管
                  2形 Mタイプ
0~100℃0~1MPa
(0~10.2kgf/cm2

構造

MRジョイントII エルボ L ステンレス鋼管、硬質銅管接合の場合構造図
MRジョイントII エルボ L 軟質銅管接合の場合構造図

規格表

MRジョイントII エルボ L 規格表

型番リスト

表示件数

適用管外径

(φ)

適用管呼び (Su)

最小発注数量
15.88
13
1個
22.22
20
1個
28.58
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,257
( 1,383 )
3日目
1,998
( 2,198 )
7日目
2,701
( 2,971 )
7日目

詳細情報

基本情報

袋ナットの締め付けによって、スリーブが管に圧着して、流体のシールおよび管の抜け出しを阻止する圧縮式の管継手です。
【特長】
・ステンレス鋼管と銅管の異種管接合がそのままで可能です。
・市販の一般的な工具だけで接合できます。
【用途】
・給水、給湯、冷温水配管用、屋内配管用で埋設用途には使用できません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MRジョイントII エルボ Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MRジョイントII エルボ L
MRジョイントII ソケット S
MRジョイントII チーズ T
MRジョイントⅡ 45°エルボ 45L
ステンレス鋼用 SUS316 UE L型フレヤードユニオン
ステンレス鋼用 SUS304 L型フレヤードユニオン SEY
メーカーリケンリケンリケンリケンフジトクフジトク
通常価格1,257-997 -2,077 -1,788 -3,601 -3,499 -
通常出荷日3日目〜7日目7日目7日目在庫品1日目〜2日目
材質BC6BC6BC6BC6SUS316SUS304
表面処理なしなしなしなしなしなし
使用流体水 / 空気 / ガス / 油水 / 空気 / 油
使用温度範囲(℃)0::1000::1000::1000::100--
最高使用圧力(MPa)1111-21

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング