17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 適用管外径(φ)

    ~mm
  • 適用管外径 2口目(φ)

    ~mm
  • 適用管呼び (Su)

    ~mm
  • 適用管呼び 2口目 (Su)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

コマ・サスフィット 径違いソケット RS

通常単価(税別)
1,8276,522
税込単価
2,0107,174
通常出荷日:7日目

専用の拡管機を使用して管を拡管することにより、強い引き抜き防止力を発揮する、拡管式のメカニカル継手です...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用管外径

(φ)

適用管外径 2口目

(φ)

適用管呼び (Su)

適用管呼び 2口目 (Su)

最小発注数量
22.22
15.88
20
13
1個
28.58
15.88
25
13
1個
34
15.88
30
13
1個
42.7
15.88
40
13
1個
48.6
28.58
50
25
1個
60.5
22.22
60
20
1個
60.5
28.58
60
25
1個
60.5
34
60
30
1個
60.5
42.7
60
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,827
( 2,010 )
7日目
2,342
( 2,576 )
7日目
2,714
( 2,985 )
7日目
3,557
( 3,913 )
7日目
4,560
( 5,016 )
7日目
6,522
( 7,174 )
7日目
6,522
( 7,174 )
7日目
6,522
( 7,174 )
7日目
6,522
( 7,174 )
7日目

詳細情報

基本情報

専用の拡管機を使用して管を拡管することにより、強い引き抜き防止力を発揮する、拡管式のメカニカル継手です。

【特長】
・拡管式による強い接合:継手の構造は、管の拡管部にナットが掛かる構造になっていますので、強い引き抜き阻止力を発揮します。万一ナットの締め忘れがあっても、ナットが本体のねじに掛かっていれば抜ける心配はありません。
・容易な拡管作業:拡管作業は専用拡管機により簡単に行うことができます。
・素早く確実な施工を実現:拡管後の接合はパイプレンチで簡単に行えます。接合時にはナット以外の部品を取り外す必要がありません。パッキンルームを設けることでパッキンの脱落を防止しますので、施工時における部品の未装着というミスを防ぎます。
・閉め忘れを赤と青のFPカラーで一目で確認:万一手締め状態で施工完了した場合も、漏水テストで漏れる構造になっており、早期に不具合箇所の確認がしやすくなっています。手締め(締め忘れ)状態は、赤いFPカラーを目視で確認でき、適正なトルクで締付けを完了すると、青いFPカラーの下に隠れ見えなくなりますので、締付けが完了したことを一目で確認することができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コマ・サスフィット 径違いソケット RSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コマ・サスフィット 径違いソケット RS
MRジョイントⅡ 径違いソケット RS
コマ・サスフィット 3方径違いチーズ RT
ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 径違いソケット
ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 径違いエルボ
ダブルフェルールタイプチューブ継手 径違いユニオン MDUR
メーカーリケンリケンリケンシーケー金属シーケー金属イハラサイエンス
通常価格1,827-1,492 -3,486 -1,092 -2,6334,250 -
通常出荷日7日目7日目7日目4日目4日目在庫品1日目〜
材質SCS13BC6SCS13ステンレスステンレスステンレス
表面処理なしなしなしなしなし-
使用流体水 / 空気 / 蒸気水 / 空気 / 蒸気水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油
使用温度範囲(℃)0::800::1000::80---196::600
最高使用圧力(MPa)21211-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング