17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 適用管外径(φ)

    ~mm
  • ねじの呼び (B)

    ~mm
  • 適用管呼び (Su)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

コマ・サスフィット 給水栓用ソケット WS

通常単価(税別)
1,9572,552
税込単価
2,1532,807
通常出荷日:7日目

専用の拡管機を使用して管を拡管することにより、強い引き抜き防止力を発揮する、拡管式のメカニカル継手です...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用管外径

(φ)

ねじの呼び (B)

適用管呼び (Su)

最小発注数量
15.88
1/2
13
1個
28.58
1
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,957
( 2,153 )
7日目
2,552
( 2,807 )
7日目

詳細情報

基本情報

専用の拡管機を使用して管を拡管することにより、強い引き抜き防止力を発揮する、拡管式のメカニカル継手です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コマ・サスフィット 給水栓用ソケット WSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コマ・サスフィット 給水栓用ソケット WS
MRジョイントII 給水栓用ソケット WS
コマ・サスフィット 給水栓用座付ソケット WTS
コマ・サスフィット 給水栓用エルボ WL
コマ・サスフィット 給水栓用座付エルボ WTL
コマ・サスフィット メーターソケット MS
メーカーリケンリケンリケンリケンリケンリケン
通常価格1,957-1,502 -2,720 -1,7542,466 -2,865 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
材質SCS13BC6SCS13SCS13SCS13SCS13
表面処理なしなしなしなしなしなし
使用流体
使用温度範囲(℃)0::800::1000::800::800::800::80
最高使用圧力(MPa)212222

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング