17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

コマ・サスフィット チーズ T

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コマ・サスフィット チーズ T

販売終了

型番

KSF-T-13SU

2025年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

専用の拡管機を使用して管を拡管することにより、強い引き抜き阻止力を発揮する、拡管式のメカニカル継手です。
【特長】
・拡管式による強い接合。
・容易な拡管作業。
・素早く確実な施工を実現。
・締め忘れを赤と青のFPカラーで一目で確認。
【用途】
・給水、給湯、冷温水、冷却水。

指定中の仕様・寸法情報

材質
SCS13
表面処理
なし
使用流体
使用温度範囲(℃)
0~80
最高使用圧力(MPa)
2
接続種類
管⇔管 同径
接続種類 管同径
[ユニオンティー] チーズ
適用管材質
ステンレス
適用管外径(φ)
15.88
種類
継手
適用管呼び (Su)
13
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト