17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

LAカップリング HI-LAマルチ型 チーズ三方ナット付き NT 塩ビ管用

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LAカップリング HI-LAマルチ型 チーズ三方ナット付き NT 塩ビ管用

販売終了

型番

HLA-NT-1B-VP-N-C

2019年04月に販売終了となりました。

【特長】
・HI-LAマルチは、部品交換型のHI-LAを改良し、部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
・一部サイズを除き、鋼管、塩ビ管、ポリエチレン管に兼用して使用することができます。
・管種を問わない『HI-LAマルチ』を是非ご用命下さい。
・亜鉛めっき品とエポキシ樹脂コート品(コマコート)を用意しております。
【用途】
・水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管。

指定中の仕様・寸法情報

適用管外径(mm)
34
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
-10~40
適用管呼び (B)
1
ゴムパッキン材質
NBR
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト