17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

LAカップリング HI-LAマルチ型 おすアダプター AP

通常単価(税別)
1,54310,034
税込単価
1,69711,037
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

【特長】・HI-LAマルチは、部品交換型のHI-LAを改良し、部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

LAカップリング HI-LAマルチ型 おすアダプター AP 外形図01

※Rは管用テーパおねじを示します。

規格表

LAカップリング HI-LAマルチ型 おすアダプター AP 規格表01

型番リスト

表示件数

適用管外径1

(mm)

ねじの呼び

使用温度範囲

(℃)

表面処理

適用管材質

最小発注数量
21.70
1/2B(15A)
-10~40
コマコート品(エポキシ樹脂)(末尾-C)
スチール / 塩ビ / ポリエチレン
1個
21.70
1/2B(15A)
-10~60
白品(亜鉛めっき)(末尾-W)
スチール / 塩ビ / ポリエチレン
1個
34
1B(25A)
-10~40
コマコート品(エポキシ樹脂)(末尾-C)
スチール / ポリエチレン
1個
34
1B(25A)
-10~60
白品(亜鉛めっき)(末尾-W)
スチール / ポリエチレン
1個
60.50
2B(50A)
-10~40
コマコート品(エポキシ樹脂)(末尾-C)
スチール / 塩ビ
1個
60.50
2B(50A)
-10~60
白品(亜鉛めっき)(末尾-W)
スチール / 塩ビ
1個
27.2
3/4B(20A)
-10~40
コマコート品(エポキシ樹脂)(末尾-C)
スチール / 塩ビ / ポリエチレン
1個
27.2
3/4B(20A)
-10~60
白品(亜鉛めっき)(末尾-W)
スチール / 塩ビ / ポリエチレン
1個
89.10
3B(80A)
-10~40
コマコート品(エポキシ樹脂)(末尾-C)
スチール / 塩ビ
1個
89.10
3B(80A)
-10~60
白品(亜鉛めっき)(末尾-W)
スチール / 塩ビ
1個
48.6
1 1/2B(40A)
-10~40
コマコート品(エポキシ樹脂)(末尾-C)
スチール / 塩ビ
1個
42.7
1 1/4B(32A)
-10~40
コマコート品(エポキシ樹脂)(末尾-C)
スチール
1個
42.7
1 1/4B(32A)
-10~60
白品(亜鉛めっき)(末尾-W)
スチール
1個
76.30
2 1/2B(65A)
-10~40
コマコート品(エポキシ樹脂)(末尾-C)
スチール / 塩ビ
1個
76.30
2 1/2B(65A)
-10~60
白品(亜鉛めっき)(末尾-W)
スチール / 塩ビ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,543
( 1,697 )
7日目
1,580
( 1,738 )
7日目
2,250
( 2,475 )
7日目
1,986
( 2,185 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,953
( 4,348 )
7日目
5,015
( 5,517 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,906
( 2,097 )
7日目
1,956
( 2,152 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,034
( 11,037 )
7日目
8,851
( 9,736 )
7日目
2,942
( 3,236 )
7日目
2,516
( 2,768 )
7日目
2,338
( 2,572 )
7日目
7,717
( 8,489 )
7日目
6,830
( 7,513 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HI-LAマルチは、部品交換型のHI-LAを改良し、部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
・一部サイズを除き、鋼管、塩ビ管、ポリエチレン管に兼用して使用することができます。管種を問わない『HI-LAマルチ』を是非ご用命下さい。
・亜鉛めっき品とエポキシ樹脂コート品(コマコート)を用意しております。
【用途】
・水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAカップリング HI-LAマルチ型 おすアダプター APのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAカップリング HI-LAマルチ型 おすアダプター AP
LAカップリング LA型 おすアダプター AP
LAカップリング HI-LAマルチ型 めすアダプター AQ
LAカップリング LA型 めすアダプター AQ
LAカップリング HI-LAマルチ型 チーズ枝部ねじ付き T
LAカップリング RK-LA型 めすアダプター AQ
メーカーリケンリケンリケンリケンリケンリケン
通常価格1,543-1,117 -1,491 -1,010 -1,737 -2,587 -
通常出荷日在庫品1日目〜7日目在庫品1日目〜7日目7日目7日目
種類ストレートストレートストレートストレートティーストレート
接続種類管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ
適用管サイズ 規格鋼管JISサイズ鋼管JISサイズ鋼管JISサイズ鋼管JISサイズ鋼管JISサイズ鋼管JISサイズ
接続ねじの種類R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)Rc(管用テーパめねじ)Rc(管用テーパめねじ)Rc(管用テーパめねじ)Rc(管用テーパめねじ)
材質黒心可鍛鋳鉄黒心可鍛鋳鉄黒心可鍛鋳鉄黒心可鍛鋳鉄黒心可鍛鋳鉄黒心可鍛鋳鉄

鋼管用継手カテゴリの売れ筋ランキング