17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

LAカップリング HI-LAマルチ型 45°エルボ 45°L

通常単価(税別)
5,4827,884
税込単価
6,0308,672
通常出荷日:7日目

HI-LAマルチは、部品交換型のHI-LAを改良し、部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用管外径1

(mm)

使用温度範囲

(℃)

表面処理

最小発注数量
60.50
-10~40
コマコート品(エポキシ樹脂)(末尾-C)
1個
60.50
-10~60
白品(亜鉛めっき)(末尾-W)
1個
48.6
-10~40
コマコート品(エポキシ樹脂)(末尾-C)
1個
48.6
-10~60
白品(亜鉛めっき)(末尾-W)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,884
( 8,672 )
7日目
7,166
( 7,883 )
7日目
5,613
( 6,174 )
7日目
5,482
( 6,030 )
7日目

詳細情報

基本情報

HI-LAマルチは、部品交換型のHI-LAを改良し、部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAカップリング HI-LAマルチ型 45°エルボ 45°Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAカップリング HI-LAマルチ型 45°エルボ 45°L
LAカップリング LA型 45°エルボ 45°L
LAカップリング HI-LAマルチ型 エルボ L
LAカップリング LA型 エルボ L
LAカップリング HI-LAマルチ型 ソケット S
PLSM継手 45°エルボ
メーカーリケンリケンリケンリケンリケンJFE継手
通常価格5,482-3,8502,318 -1,612 -1,882 -8,565 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目在庫品1日目〜11日目
種類エルボエルボエルボエルボストレートエルボ
接続種類管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径
適用管サイズ 規格鋼管JISサイズ鋼管JISサイズ鋼管JISサイズ鋼管JISサイズ鋼管JISサイズ鋼管JISサイズ
材質黒心可鍛鋳鉄黒心可鍛鋳鉄黒心可鍛鋳鉄黒心可鍛鋳鉄黒心可鍛鋳鉄スチール
最高使用圧力区分(MPa)2.0MPa以下2.0MPa以下2.0MPa以下2.0MPa以下2.0MPa以下2.0MPa以下

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鋼管用継手カテゴリの売れ筋ランキング