17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

LAカップリング HI-LAマルチ型 チーズ三方ナット付き NT

通常単価(税別)
2,9889,952
税込単価
3,28710,947
通常出荷日:7日目

【特長】・HI-LAマルチは、部品交換型のHI-LAを改良し、部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

LAカップリング HI-LAマルチ型 チーズ三方ナット付き NT 外形図

製品仕様

適用範囲

適用管LA使用圧力
液体気体
水配管用亜鉛めっき
鋼管
JIS G 3442
(SGPW)
0~1.0MPa-
配管用炭素鋼鋼管JIS G 3452
(SGP)
0~1.0MPa0~0.3MPa
水道用硬質塩化ビ二ル
ライニング鋼管
JWWA K 116
(VA・VB)
0~1.0MPa-
水道用ポリエチレン
粉体ライニング鋼管
JWWA K 132
(PA・PB)
0~1.0MPa-
硬質塩化ビ二ル管JIS K 6741
(VPのみ、VUは除く)
0~1.0MPa-
水道用硬質塩化ビ二ル管JIS K 6742
(VP・HIVP)
0~0.75MPa-

LA型構造図

LAカップリング HI-LAマルチ型 チーズ三方ナット付き NT 構造図

※インコアはポリエチレン管30以上を接合の場合必要となります。

規格表

LAカップリング HI-LAマルチ型 チーズ三方ナット付き NT 規格表

型番リスト

表示件数

適用管外径1

(mm)

使用温度範囲

(℃)

表面処理

適用管材質

最小発注数量
21.70
-10~40
コマコート品(エポキシ樹脂)(末尾-C)
スチール / 塩ビ / ポリエチレン
1個
21.70
-10~60
白品(亜鉛めっき)(末尾-W)
スチール / 塩ビ / ポリエチレン
1個
34
-10~40
コマコート品(エポキシ樹脂)(末尾-C)
スチール / ポリエチレン
1個
34
-10~60
白品(亜鉛めっき)(末尾-W)
スチール / ポリエチレン
1個
60.50
-10~40
コマコート品(エポキシ樹脂)(末尾-C)
スチール / 塩ビ
1個
60.50
-10~60
白品(亜鉛めっき)(末尾-W)
スチール / 塩ビ
1個
27.2
-10~40
コマコート品(エポキシ樹脂)(末尾-C)
スチール / 塩ビ / ポリエチレン
1個
27.2
-10~60
白品(亜鉛めっき)(末尾-W)
スチール / 塩ビ / ポリエチレン
1個
48.6
-10~40
コマコート品(エポキシ樹脂)(末尾-C)
スチール / 塩ビ
1個
48.6
-10~60
白品(亜鉛めっき)(末尾-W)
スチール / 塩ビ
1個
42.7
-10~40
コマコート品(エポキシ樹脂)(末尾-C)
スチール
1個
42.7
-10~60
白品(亜鉛めっき)(末尾-W)
スチール
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,465
( 3,812 )
7日目
2,988
( 3,287 )
7日目
4,975
( 5,473 )
7日目
4,656
( 5,122 )
7日目
9,952
( 10,947 )
7日目
8,918
( 9,810 )
7日目
3,709
( 4,080 )
7日目
3,491
( 3,840 )
7日目
7,178
( 7,896 )
7日目
7,008
( 7,709 )
7日目
6,090
( 6,699 )
7日目
5,642
( 6,206 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HI-LAマルチは、部品交換型のHI-LAを改良し、部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
・一部サイズを除き、鋼管、塩ビ管、ポリエチレン管に兼用して使用することができます。
・管種を問わない『HI-LAマルチ』を是非ご用命下さい。
・亜鉛めっき品とエポキシ樹脂コート品(コマコート)を用意しております。
【用途】
・水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAカップリング HI-LAマルチ型 チーズ三方ナット付き NTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAカップリング HI-LAマルチ型 チーズ三方ナット付き NT
LAカップリング LA型 チーズ三方ナット付き NT
LAカップリング HI-LAマルチ型 チーズ枝部ねじ付き T
LAカップリング HI-LAマルチ型 ソケット S
LAカップリング HI-LAマルチ型 エルボ L
LAカップリング HI-LAマルチ型 径違いチーズ枝部ねじ付き RT
メーカーリケンリケンリケンリケンリケンリケン
通常価格2,988-2,232 -1,737 -1,882 -2,318 -2,610 -
通常出荷日7日目7日目7日目在庫品1日目〜7日目7日目
種類ティーティーティーストレートエルボティー
接続種類管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔ねじ管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔ねじ
適用管サイズ 規格鋼管JISサイズ鋼管JISサイズ鋼管JISサイズ鋼管JISサイズ鋼管JISサイズ鋼管JISサイズ
材質黒心可鍛鋳鉄黒心可鍛鋳鉄黒心可鍛鋳鉄黒心可鍛鋳鉄黒心可鍛鋳鉄黒心可鍛鋳鉄
最高使用圧力区分(MPa)2.0MPa以下2.0MPa以下2.0MPa以下2.0MPa以下2.0MPa以下2.0MPa以下

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鋼管用継手カテゴリの売れ筋ランキング