17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

LAカップリング LA型 径違いめすアダプター RAQ

通常単価(税別)
1,0591,167
税込単価
1,1651,284
通常出荷日:7日目

【特長】・鋼管はもちろん、鋼管と塩ビ管、鋼管とポリエチレン管や塩ビ管とポリエチレン管といった異種管の接...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

LAカップリング LA型 径違いめすアダプター RAQ 外形図

※Rc は管用テーパめねじを示します。

製品仕様

適用範囲

適用管LA使用圧力
液体気体
水配管用亜鉛めっき
鋼管
JIS G 3442
(SGPW)
0~1.0MPa-
配管用炭素鋼鋼管JIS G 3452
(SGP)
0~1.0MPa0~0.3MPa
水道用硬質塩化ビ二ル
ライニング鋼管
JWWA K 116
(VA・VB)
0~1.0MPa-
水道用ポリエチレン
粉体ライニング鋼管
JWWA K 132
(PA・PB)
0~1.0MPa-
硬質塩化ビ二ル管JIS K 6741
(VPのみ、VUは除く)
0~1.0MPa-
水道用硬質塩化ビ二ル管JIS K 6742
(VP・HIVP)
0~0.75MPa-

LA型構造図

LAカップリング LA型 径違いめすアダプター RAQ 構造図

規格表

LAカップリング LA型 径違いめすアダプター RAQ 規格表

型番リスト

表示件数

使用温度範囲

(℃)

表面処理

最小発注数量
-10~40
コマコート品(エポキシ樹脂)(末尾-C)
1個
-10~60
白品(亜鉛めっき)(末尾-W)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,167
( 1,284 )
7日目
1,059
( 1,165 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋼管はもちろん、鋼管と塩ビ管、鋼管とポリエチレン管や塩ビ管とポリエチレン管といった異種管の接合も部品の組み換えがなく容易にできます。
・「ぼうず管」に直接接合できる管継手です。
・部品の装着を確認しながら安全・確実に施工できます。
・古くなった配管系統のリニューアル工事や、鋼管から塩ビ管、ポリエチレン管などの管種切替え工事にスピーディーに対応できます。
・構造的に可とう性があります。
・ねじ込み式管継手などと比較して振動や伸縮を吸収しやすく、芯ずれ配管にも対応可能です。
・水道、ガス、空気、油などの配管に長年使用された実績と最適な配管を可能とする豊富な品揃えで高い信頼性を得てきました。
・LAカップリングシリーズは、ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。
・LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。
・亜鉛めっき品とエポキシ樹脂コート品(コマコート)を用意しております。
【用途】
・水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAカップリング LA型 径違いめすアダプター RAQのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAカップリング LA型 径違いめすアダプター RAQ
LAカップリング LA型 径違いおすアダプター RAP
LAカップリング LA型 めすアダプター AQ
LAカップリング RK-LA型 めすアダプター AQ
LAカップリング HI-LAマルチ型 めすアダプター AQ
LAカップリング LA型 おすアダプター AP
メーカーリケンリケンリケンリケンリケンリケン
通常価格1,059-856 -1,010 -2,587 -1,491 -1,117 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目在庫品1日目〜7日目
種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
接続種類管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ
適用管サイズ 規格鋼管JISサイズ鋼管JISサイズ鋼管JISサイズ鋼管JISサイズ鋼管JISサイズ鋼管JISサイズ
適用管外径1(mm)17.317.3----
接続ねじの種類Rc(管用テーパめねじ)R(管用テーパおねじ)Rc(管用テーパめねじ)Rc(管用テーパめねじ)Rc(管用テーパめねじ)R(管用テーパおねじ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鋼管用継手カテゴリの売れ筋ランキング