17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

LAカップリング LA型 エルボ L

未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

LAカップリング LA型 エルボ L 外形図

製品仕様

適用範囲

適用管LA使用圧力
液体気体
水配管用亜鉛めっき
鋼管
JIS G 3442
(SGPW)
0~1.0MPa-
配管用炭素鋼鋼管JIS G 3452
(SGP)
0~1.0MPa0~0.3MPa
水道用硬質塩化ビ二ル
ライニング鋼管
JWWA K 116
(VA・VB)
0~1.0MPa-
水道用ポリエチレン
粉体ライニング鋼管
JWWA K 132
(PA・PB)
0~1.0MPa-
硬質塩化ビ二ル管JIS K 6741
(VPのみ、VUは除く)
0~1.0MPa-
水道用硬質塩化ビ二ル管JIS K 6742
(VP・HIVP)
0~0.75MPa-

LA型構造図

LAカップリング LA型 エルボ L 構造図

規格表

LAカップリング LA型 エルボ L 規格表

型番リスト

表示件数

適用管外径1

(mm)

使用温度範囲

(℃)

表面処理

適用管材質

最小発注数量
21.70
-10~40
コマコート品(エポキシ樹脂)(末尾-C)
スチール / 塩ビ
1個
21.70
-10~60
白品(亜鉛めっき)(末尾-W)
スチール / 塩ビ
1個
34
-10~40
コマコート品(エポキシ樹脂)(末尾-C)
スチール
1個
34
-10~60
白品(亜鉛めっき)(末尾-W)
スチール
1個
60.50
-10~40
コマコート品(エポキシ樹脂)(末尾-C)
スチール / 塩ビ
1個
60.50
-10~60
白品(亜鉛めっき)(末尾-W)
スチール / 塩ビ
1個
27.2
-10~40
コマコート品(エポキシ樹脂)(末尾-C)
スチール / 塩ビ
1個
27.2
-10~60
白品(亜鉛めっき)(末尾-W)
スチール / 塩ビ
1個
89.10
-10~40
コマコート品(エポキシ樹脂)(末尾-C)
スチール / 塩ビ
1個
89.10
-10~60
白品(亜鉛めっき)(末尾-W)
スチール / 塩ビ
1個
48.6
-10~40
コマコート品(エポキシ樹脂)(末尾-C)
スチール / 塩ビ
1個
48.6
-10~60
白品(亜鉛めっき)(末尾-W)
スチール / 塩ビ
1個
42.7
-10~40
コマコート品(エポキシ樹脂)(末尾-C)
スチール
1個
42.7
-10~60
白品(亜鉛めっき)(末尾-W)
スチール
1個
76.30
-10~40
コマコート品(エポキシ樹脂)(末尾-C)
スチール / 塩ビ
1個
76.30
-10~60
白品(亜鉛めっき)(末尾-W)
スチール / 塩ビ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,851
( 2,036 )
7日目
1,612
( 1,773 )
7日目
2,738
( 3,012 )
7日目
2,538
( 2,792 )
7日目
6,264
( 6,890 )
7日目
5,206
( 5,727 )
7日目
2,183
( 2,401 )
7日目
1,880
( 2,068 )
7日目
13,417
( 14,759 )
7日目
12,552
( 13,807 )
7日目
4,203
( 4,623 )
7日目
3,572
( 3,929 )
7日目
3,272
( 3,599 )
7日目
2,921
( 3,213 )
7日目
11,029
( 12,132 )
7日目
10,076
( 11,084 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LAカップリングシリーズは、ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。
・LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。
・亜鉛めっき品とエポキシ樹脂コート品(コマコート)を用意しております。
【用途】
・水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAカップリング LA型 エルボ Lのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
オイル配管の継手
5
満足度:5.0
「管差し込み」のこのタイプの継手、中々見つけられないので 手に入って良かったです。価格も高くないと感じました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAカップリング LA型 エルボ L
LAカップリング HI-LAマルチ型 エルボ L
LAカップリング LA型 45°エルボ 45°L
LAカップリング HI-LAマルチ型 45°エルボ 45°L
LAカップリング LA型 ソケット S
LAカップリング LA型 めすアダプター AQ
メーカーリケンリケンリケンリケンリケンリケン
通常価格1,612-2,318 -3,8505,482 -1,202 -1,010 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目在庫品1日目〜7日目
種類エルボエルボエルボエルボストレートストレート
接続種類管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔ねじ
適用管サイズ 規格鋼管JISサイズ鋼管JISサイズ鋼管JISサイズ鋼管JISサイズ鋼管JISサイズ鋼管JISサイズ
材質黒心可鍛鋳鉄黒心可鍛鋳鉄黒心可鍛鋳鉄黒心可鍛鋳鉄黒心可鍛鋳鉄黒心可鍛鋳鉄
最高使用圧力区分(MPa)2.0MPa以下2.0MPa以下2.0MPa以下2.0MPa以下2.0MPa以下2.0MPa以下
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鋼管用継手カテゴリの売れ筋ランキング