17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

鋼管用継手 ねじ込み式管継手 三方径違いチーズ (枝径大)

通常単価(税別)
8416,155
税込単価
9256,771
通常出荷日:2日目~7日目

最高使用圧力2.5MPa(120℃以下の静流水)、1.0MPa(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

鋼管用継手 ねじ込み式管継手 三方径違いチーズ (枝径大) BRT(バンド付き)外形図

BRT(バンド付き)

製品仕様

種類適用温度最高使用圧力給水配管冷温水配管冷却水配管消火配管空気配管ガス配管蒸気配管油配管
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手白品注1)注1)--

注1)ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手の適用温度及び最高使用圧力

流体の状態最高使用圧力
120℃以下の静流水2.5MPa
300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油1.0MPa

(詳細は日本工業規格 JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手規格による。)

規格表

鋼管用継手 ねじ込み式管継手 三方径違いチーズ (枝径大) 規格表

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

ねじの呼び3(異径または異種ねじの場合)

最小発注数量
1B(25A)
1B(25A)
2B(50A)
1個
1B(25A)
1B(25A)
1 1/2B(40A)
1個
1B(25A)
1B(25A)
1 1/4B(32A)
1個
2B(50A)
2B(50A)
3B(80A)
1個
2B(50A)
2B(50A)
2 1/2B(65A)
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1B(25A)
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1 1/4B(32A)
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
2B(50A)
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
2 1/2B(65A)
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
2B(50A)
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
1 1/2B(40A)
1個
2 1/2B(65A)
2 1/2B(65A)
3B(80A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,376
( 2,614 )
3日目
1,821
( 2,003 )
3日目
1,345
( 1,480 )
2日目
6,155
( 6,771 )
7日目
4,469
( 4,916 )
3日目
841
( 925 )
3日目
1,168
( 1,285 )
3日目
2,410
( 2,651 )
3日目
4,469
( 4,916 )
3日目
2,376
( 2,614 )
3日目
1,520
( 1,672 )
3日目
6,155
( 6,771 )
3日目

詳細情報

基本情報

最高使用圧力2.5MPa(120℃以下の静流水)、1.0MPa(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)。
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」規格品で、材質は、JIS G 5705「黒心可鍛鋳鉄品(FCMB27-05)」を採用しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼管用継手 ねじ込み式管継手 三方径違いチーズ (枝径大)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
蒸気配管
5
満足度:5.0
狭い部分だったため三方径違いを使用しました。探してもなかなかないためここで買えてよかったです。精度・品質は問題ないかと思...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼管用継手 ねじ込み式管継手 三方径違いチーズ (枝径大)
鋼管用継手 ねじ込み式管継手 三方径違いチーズ
鋼管用継手 ねじ込み式管継手 径違いチーズ
鋼管用継手 ねじ込み式管継手 径違いエルボ
鋼管用継手 ねじ込み式管継手 径違いソケット
ZD継手 白品 三方径違いチーズ
メーカーリケンリケンリケンリケンリケンリケン
通常価格841-876 -481 -278 -354 -925 -
通常出荷日2日目〜2日目〜2日目〜2日目〜2日目〜2日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径
接続形状チーズチーズチーズエルボソケットチーズ
ねじの種類1RcRcRcRcRcRc
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)RcRcRcRcRcRc
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング