17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

鋼管用継手 ねじ込み式管継手 めすおすロングベンド

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

鋼管用継手 ねじ込み式管継手 めすおすロングベンド

販売終了

型番

MBE-1/2B-B

2024年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

最高使用圧力2.5MPa(120℃以下の静流水)、1.0MPa(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)。
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」規格品で、材質は、JIS G 5705「黒心可鍛鋳鉄品(FCMB27-05)」を採用しています。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

種類
継手
接続種類
ねじ⇔ねじ同径・異種
接続形状
[ストリートエルボ] 90°めすおすベンド
ねじの種類1
Rc
ねじの呼び1
1/2B(15A)
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)
R
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
1/2B(15A)
材質
[鋳鉄] 黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
表面処理
なし
最高使用圧力区分
2.0Mpa超
最高使用圧力(MPa)
2.5
使用流体
水 / 空気 / 蒸気 / 油

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト