17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

管端防食継手 RCF-MK型 標準品 径違いエルボ

通常単価(税別)
1,15623,239
税込単価
1,27225,563
通常出荷日:7日目

【特長】・ねじ込み式管端防食継手。・可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。・管...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

最小発注数量
1B(25A)
3/4B(20A)
1個
2B(50A)
1 1/2B(40A)
1個
3/4B(20A)
1/2B(15A)
1個
3B(80A)
2 1/2B(65A)
1個
4B(100A)
3B(80A)
1個
1 1/2B(40A)
1 1/4B(32A)
1個
1 1/4B(32A)
1B(25A)
1個
2 1/2B(65A)
2B(50A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,521
( 1,673 )
7日目
4,008
( 4,409 )
7日目
1,156
( 1,272 )
7日目
16,025
( 17,628 )
7日目
23,239
( 25,563 )
7日目
2,710
( 2,981 )
7日目
2,342
( 2,576 )
7日目
12,347
( 13,582 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ込み式管端防食継手。
・可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。
・管端部への水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
・RCF-KZと異種管用各種継手の組み合わせにより異種金属接触による電食を防ぎます。
・新設配管から改修、補修配管までねじ込み式管端防食継手、管端防食型LA継手によりあらゆる配管シーンをサポート。
・スピーディーな施工対応が可能です。
・管端防食継手の樹脂には非塩ビ系の材料を採用。
・銅合金にも鉛レス材を使用。
・環境面に配慮し、安心して飲み水の配管にご使用いただけます。
・水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管に転造ねじを加工すれば、環境にやさしく耐震性に優れた理想的な配管を実現できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

管端防食継手 RCF-MK型 標準品 径違いエルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
管端防食継手 RCF-MK型 標準品 径違いエルボ
管端防食継手 RCF-MK型 標準品 径違いソケット
管端防食継手 RCF-MK型 標準品 径違いチーズ
管端防食継手 RCF-K型 標準品 径違いエルボ
管端防食継手 RCF-K型 標準品 径違いソケット
管端防食継手 RCF-K型 標準品 径違いチーズ
メーカーリケンリケンリケンリケンリケンリケン
通常価格1,156-1,189 -1,413 -751 -718 -824 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径
接続形状エルボソケットチーズエルボソケットチーズ
ねじの種類1RcRcRcRcRcRc
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)RcRcRcRcRcRc

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング