17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

管端防食継手 RCF-MK型 標準品 ソケット

通常単価(税別)
88011,578
税込単価
96812,736
通常出荷日:7日目

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。【特長】・豊富なラインナップで配管施工を...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

管端防食継手 RCF-MK型 標準品 ソケット 外形図

製品仕様

製品名適用流体適用温度使用圧力適用管
RCF-K清水
(上水・中水)
0~40℃0~1MPa
※5K フランジ
0~0.7MPa
SGP-VA/VB 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(JWWA K 116)
SGP-PA/PB 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(JWWA K 132)

規格表

管端防食継手 RCF-MK型 標準品 ソケット 規格表

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

最小発注数量
1/2B(15A)
1個
1B(25A)
1個
2B(50A)
1個
3/4B(20A)
1個
3B(80A)
1個
4B(100A)
1個
1 1/2B(40A)
1個
1 1/4B(32A)
1個
2 1/2B(65A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
880
( 968 )
7日目
1,350
( 1,485 )
7日目
2,537
( 2,791 )
7日目
939
( 1,033 )
7日目
7,032
( 7,735 )
7日目
11,578
( 12,736 )
7日目
2,114
( 2,325 )
7日目
1,815
( 1,997 )
7日目
5,695
( 6,265 )
7日目

詳細情報

基本情報

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。
【特長】
・豊富なラインナップで配管施工をサポート。
・優れた防食性、耐食性。
・容易な施工性。
・環境にやさしく。
・転造ねじにも対応。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

管端防食継手 RCF-MK型 標準品 ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
管端防食継手 RCF-MK型 標準品 ソケット
管端防食継手 RCF-MK型 標準品 エルボ
管端防食継手 RCF-MK型 標準品 径違いソケット
管端防食継手 RCF-MK型 標準品 チーズ
管端防食継手 RCF-MK型 標準品 径違いエルボ
管端防食継手 RCF-MK型 標準品 径違いチーズ
メーカーリケンリケンリケンリケンリケンリケン
通常価格880-708 -1,189 -1,156 -1,156 -1,413 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径
接続形状ソケットエルボソケットチーズエルボチーズ
ねじの種類1RcRcRcRcRcRc
材質STPG370(SCH40)STPG370(SCH40)STPG370(SCH40)STPG370(SCH40)STPG370(SCH40)STPG370(SCH40)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング