17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

管端防食継手 RCF-K型 器具接続用 一般型 給水栓エルボ

通常単価(税別)
6741,148
税込単価
7411,263
通常出荷日:7日目

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

最小発注数量
1/2B(15A)
1個
1B(25A)
1個
3/4B(20A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
674
( 741 )
7日目
1,148
( 1,263 )
7日目
780
( 858 )
7日目

詳細情報

基本情報

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

管端防食継手 RCF-K型 器具接続用 一般型 給水栓エルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
管端防食継手 RCF-K型 器具接続用 一般型 給水栓エルボ
管端防食継手 RCF-K型 器具接続用 一般型 給水栓ソケット
管端防食継手 RCF-K型 器具接続用 一般型 給水栓チーズ
管端防食継手 RCF-K型 器具接続用 一般型 給水栓径違いエルボ
管端防食継手 RCF-K型 器具接続用 一般型 給水栓径違いソケット
管端防食継手 RCF-K型 器具接続用 一般型 給水栓径違いチーズ
メーカーリケンリケンリケンリケンリケンリケン
通常価格674-708 -886 -1,052 -1,126 -1,255 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径
接続形状エルボソケットチーズエルボソケットチーズ
ねじの種類1RcRcRcRcRcRc
材質STPG370(SCH40)STPG370(SCH40)STPG370(SCH40)STPG370(SCH40)STPG370(SCH40)STPG370(SCH40)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング