メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

管端防食継手 RCF-K型 器具接続用 一般型 座付給水栓エルボ

型番:

RCF-K-ATRL-3/4X1/2B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RCF-K-ATRL-3/4X1/2Bの仕様・寸法情報

種類
継手
接続種類
ねじ⇔ねじ異径
接続形状
[エルボ] エルボ
ねじの種類1
Rc
ねじの呼び1
3/4B(20A)
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)
Rc
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
1/2B(15A)
材質
[スチール] STPG370(SCH40)
表面処理
[塗装] 青色塗装
最高使用圧力区分
1.0Mpa以下
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
使用温度範囲(℃)
0~40
内面樹脂ライニング
[あり] あり(エポキシライニング)

型番リスト

表示件数
型番
RCF-K-ATRL-3/4X1/2B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,435
( 1,579 )
7日目

詳細情報

基本情報

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

管端防食継手 RCF-K型 器具接続用 一般型 座付給水栓エルボの型番RCF-K-ATRL-3/4X1/2Bのページです。 型番RCF-K-ATRL-3/4X1/2Bに関する仕様情報を記載しております。
管端防食継手 RCF-K型 器具接続用 一般型 座付給水栓エルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
管端防食継手 RCF-K型 器具接続用 一般型 座付給水栓エルボ
管端防食継手 RCF-K型 器具接続用 一般型 給水栓径違いエルボ(青銅製)
管端防食継手 RCF-MK型 器具接続用 一般型 給水栓径違いソケット
管端防食継手 RCF-K型 器具接続用 一般型 BCブッシュ(青銅製)
管端防食継手 RCF-K型 標準品 クロスオーバー
金属管継手 座付水栓エルボ
メーカーリケンリケンリケンリケンリケンオンダ製作所
通常価格1,4352,2222,0681,720 -3,046640 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目4日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔管差し込み
接続形状エルボエルボソケットブッシングクロスオーバーエルボ
ねじの種類1RcRcRcRRcRp
ねじの呼び13/4B(20A)3/4B(20A)3/4B(20A)3/4B(20A)3/4B(20A)1/2B(15A)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング