17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじの呼び1

    ~mm
  • ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

管端防食継手 RCF-K型 器具接続用 異種金属接触防止型 給水栓径違いエルボ

通常単価(税別)
2,6043,125
税込単価
2,8643,438
通常出荷日:7日目

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

最小発注数量
1B(25A)
3/4B(20A)
1個
3/4B(20A)
1/2B(15A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,125
( 3,438 )
7日目
2,604
( 2,864 )
7日目

詳細情報

基本情報

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

管端防食継手 RCF-K型 器具接続用 異種金属接触防止型 給水栓径違いエルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
管端防食継手 RCF-K型 器具接続用 異種金属接触防止型 給水栓径違いエルボ
管端防食継手 RCF-K型 器具接続用 異種金属接触防止型 給水栓径違いソケット
管端防食継手 RCF-K型 器具接続用 異種金属接触防止型 給水栓径違いチーズ
管端防食継手 RCF-K型 器具接続用 異種金属接触防止型 オスアダプターエルボ
管端防食継手 RCF-K型 器具接続用 異種金属接触防止型 オスアダプターソケット
管端防食継手 RCF-K型 器具接続用 一般型 給水栓径違いエルボ
メーカーリケンリケンリケンリケンリケンリケン
通常価格2,604-2,406 -2,732 -2,983 -3,052 -1,052 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ異径
接続形状エルボソケットチーズオスアダプターエルボオスアダプターソケットエルボ
ねじの種類1RcRcRcRRRc
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)RcRcRcRcRcRc
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング