17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

管端防食継手 RCF-K型 器具接続用 異種金属接触防止型 オスアダプターエルボ

通常単価(税別)
2,9834,606
税込単価
3,2815,067
通常出荷日:7日目

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

最小発注数量
1/2B(15A)
1/2B(15A)
1個
1B(25A)
1B(25A)
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,983
( 3,281 )
7日目
4,606
( 5,067 )
7日目
3,302
( 3,632 )
7日目

詳細情報

基本情報

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

管端防食継手 RCF-K型 器具接続用 異種金属接触防止型 オスアダプターエルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
管端防食継手 RCF-K型 器具接続用 異種金属接触防止型 オスアダプターエルボ
管端防食継手 RCF-K型 器具接続用 異種金属接触防止型 オスアダプターソケット
管端防食継手 RCF-K型 器具接続用 異種金属接触防止型 給水栓径違いエルボ
管端防食継手 RCF-K型 器具接続用 異種金属接触防止型 給水栓径違いソケット
管端防食継手 RCF-K型 器具接続用 異種金属接触防止型 給水栓径違いチーズ
コア継手 器具接続用 異種金属接触防止形継手 オスアダプターエルボ
メーカーリケンリケンリケンリケンリケンシーケー金属
通常価格2,983-3,052 -2,604 -2,406 -2,732 -2,995 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目4日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・異種
接続形状オスアダプターエルボオスアダプターソケットエルボソケットチーズ90°エルボ(オスアダプター)
ねじの種類1RRRcRcRcRc
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)RcRcRcRcRcR
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング