17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

ZD継手 白品 キャップ

通常単価(税別)
5526,462
税込単価
6077,108
通常出荷日:7日目

最高使用圧力2.5MPa(120℃以下の静流水)、1.0MPa(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ZD継手 白品 キャップ Ca外形図

Ca

ZD継手 白品 キャップ BCa(バンド付き)外形図

BCa(バンド付き)

製品仕様

種類適用温度最高使用圧力給水配管冷温水配管冷却水配管消火配管空気配管ガス配管蒸気配管油配管
ZD継手白品0~80℃2.5MPa--

規格表

ZD継手 白品 キャップ 規格表

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

バンド

最小発注数量
3B(80A)
あり
1個
4B(100A)
あり
1個
2 1/2B(65A)
あり
1個
1/2B(15A)
なし
1個
1B(25A)
なし
1個
2B(50A)
なし
1個
3/4B(20A)
なし
1個
1 1/2B(40A)
なし
1個
1 1/4B(32A)
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,807
( 3,088 )
7日目
6,462
( 7,108 )
7日目
2,142
( 2,356 )
7日目
552
( 607 )
7日目
762
( 838 )
7日目
1,707
( 1,878 )
7日目
613
( 674 )
7日目
1,135
( 1,249 )
7日目
1,060
( 1,166 )
7日目

詳細情報

基本情報

最高使用圧力2.5MPa(120℃以下の静流水)、1.0MPa(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)。
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。
【特長】
・接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻きつけを必要とせず、配管工数が削減されます。
・安定したシール性能を発揮します。
・長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ZD継手 白品 キャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ZD継手 白品 キャップ
ZD継手 白品 エルボ
ZD継手 白品 ソケット
ZD継手 白品 チーズ
ZD継手 白品 ブッシング
ZD継手 白品 クロス
メーカーリケンリケンリケンリケンリケンリケン
通常価格552-231 -327 -392 -432 -1,314 -
通常出荷日7日目在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目〜2日目〜7日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ(端末)ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状キャップエルボソケットチーズブッシングクロス
ねじの種類1RcRcRcRcRRc
材質STPG370(SCH40)STPG370(SCH40)STPG370(SCH40)STPG370(SCH40)STPG370(SCH40)STPG370(SCH40)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング